IO-Link

IO-Link je první celosvětově standardizovaná technologie IO pro komunikaci se snímači a také s akčními členy.
Komunikace přes IO-Link
Logo IO-Link

Co je IO-Link?

IO-Link je první celosvětově standardizované rozhraní V/V. Tato technologie se etablovala jako komunikační standard ve výrobě strojů a zařízení. Počet produktů používaných s rozhraním IO-Link rychle roste. Komunikační standard nabízí mnoho výhod, vytváří nové možnosti použití a počítá s důležitými tématy, jako je průmyslový internet věcí (IIoT). Podle definice je IO-Link otevřeným sériovým komunikačním protokolem typu point-to-point pro připojení snímačů a akčních členů k automatizačnímu systému.

IO-Link Safety zajišťuje bezpečnou komunikaci až do posledního metru. Uživatelé tak i v oblasti funkční bezpečnosti těží z typických výhod komunikačního standardu IO-Link, jako jsou snadná parametrizace prostřednictvím IODD nebo rychlá výměna zařízení.

Výhody systému IO-Link

  • Zvýšení produktivity
  • Zjednodušení procesů instalace, údržby a výměny
  • Zvýšená dostupnost a přesnost dat
  • Odstraňování chyb pomocí vzdálené diagnostiky
Signalizační světlo ve výrobě

Produktivita

Zařízení IO-Link poskytují řídicí jednotce podrobné stavové údaje. Tyto údaje pomáhají s plánováním údržby, protože můžete rychle identifikovat problémy. Pokud jako uživatel např. obdržíte každých šest měsíců upozornění na znečištění snímačů, můžete čištění naplánovat dvakrát do roka ve vhodných časech. Identifikace chyb v reálném čase pomáhá také snižovat provozní náklady minimalizací neplánovaných prostojů.

Instalace v rozvaděči

Jednoduchost

Vše na systému IO-Link je jednoduché. Instalace je snadná, protože můžete používat standardní kabely a konektory. Údržba je snadná, protože můžete monitorovat vaše systémy a provádět změny nastavení. S pomocí identifikace chyb zařízení IO-Link můžete rychle a snadno určit příčinu problému. Proces výměny je také snadný, protože data parametrů jsou uložena v řídicí jednotce. Pokud je nutno vyměnit zařízení IO-Link, uložené parametry se automaticky přenesou do zařízení IO-Link bez nutnosti použití programátoru. V důsledku toho je systém opět rychle připraven k provozu.

Analýza dat na obrazovce

Zvýšená dostupnost a přesnost dat

Údaje z analogových snímačů bez IO-Link častokrát procházejí několika A/D konverzemi předtím, než se dostanou do řídicí jednotky, což může vést k chybám. U zařízení IO-Link dochází pouze k jedné A/D konverzi. To zvyšuje přesnost měření, a tím i přesnost celého procesu.

Dálková konfigurace na počítači

Dálková konfigurace

Parametry zařízení IO-Link můžete upravovat od psacího stolu tak, že budete reagovat na stavová hlášení. Při odstraňování chyb tak už nemusíte vypínat výrobní linku a fyzicky přistupovat k zařízením.

Součásti systému IO-Link

Architektura systému IO-Link se skládá z řídicí jednotky, masteru IO-Link a jednoho nebo více zařízení IO-Link. Připojují se jednoduchým trojžilovým nestíněným kabelem, což zjednodušuje instalaci a snižuje náklady.

Interaktivní obrazová mapa: Součásti systému IO-Link
Master IO-Link
Master poskytuje rozhraní k řídicí jednotce vyšší úrovně, řídí komunikaci s připojenými zařízeními IO-Link a ukládá data parametrů a soubor IODD (popis zařízení V/V). Tento soubor obsahuje popis zařízení a informace o parametrech zařízení IO-Link, včetně výrobce, čísla výrobku, funkcí atd.
PLC (programovatelná řídicí jednotka)
Řídicí jednotka se používá k monitorování stavu vstupů a k řízení stavu výstupů. Ke zpracování bezpečnostních údajů je nezbytná bezpečnostní řídicí jednotka.
Zařízení IO-Link
Jedná se o všechny inteligentní snímače nebo akční členy, které jsou připojeny k systému, např. V/V, převodníky, bezpečnostní relé, startéry motoru nebo přístrojové jističe. Inteligentní ve vztahu k IO-Link znamená to, že přístroj má identifikační údaje, např. typové označení, sériové číslo nebo data parametrů. Tyto údaje lze číst pomocí protokolu IO-Link. Zařízení IO-Link může navíc poskytnout podrobné diagnostické údaje, které lze využít pro preventivní údržbu a servis.
Akční člen
Akční člen je výstupní zařízení, které přeměňuje elektrické signály a proud na mechanický pohyb, a tímto způsobem ovládá mechanická zařízení.
Snímač
Snímač je zařízení, které měří fyzikální veličinu (např. teplotu, tlak nebo polohu) a hodnoty zaznamenává, zobrazuje nebo poskytuje zpětnou vazbu.
Bezpečnostní master IO-Link
Vedle úkolů klasického masteru IO-Link umožňuje bezpečnostní master IO-Link bezpečnou komunikaci v oblasti funkční bezpečnosti. Kromě klasických zařízení IO-Link nesouvisejících s bezpečností zde lze připojit také bezpečnostně zaměřená zařízení IO-Link, jako například bezpečnostní snímače, bezpečné snímače přes výstupní signál spínacího prvku, bezpečné akční členy nebo také smíšená bezpečnostní zařízení (např. mechatronické přístroje).
IO-Link Safety
Nový standard: Bezpečná komunikace až do posledního metru. IO-Link je otevřeným sériovým komunikačním protokolem typu point-to-point pro připojení snímačů a akčních členů k automatizačnímu systému.
Více o IO-Link Safety

Co umí zařízení IO-Link navíc na rozdíl od standardního snímače?

Zařízení IO-Link nabízejí tři typy dat:

  • Procesní data: Stavové informace, které zařízení IO-Link přečte a odešle na master IO-Link, nebo informace, které master IO-Link odešle do zařízení IO-Link. V tomto procesu jsou také předávány stavové informace. Tímto způsobem vám umožňuje zkontrolovat platnost procesních údajů. Příklad procesních údajů: Vzdálenost měřená snímačem vzdálenosti.

  • Servisní údaje: Informace, které lze zapsat do zařízení IO-Link nebo načíst ze zařízení IO-Link. Příklad: Číslo modelu nebo výrobce snímače pomůže identifikovat přístroj nebo nakonfigurovat nový přístroj.

  • Údaje o událostech: Oznámení, jako jsou chybové zprávy, které jsou odesílány z přístroje IO-Link na master IO-Link, jakmile nastane nějaká událost, například přehřátí.

Produkty IO-Link

Naše portfolio produktů pro komunikaci až do posledního metru: