Vazební člen IO-Link Pomocí bezkontaktních napájecích a datových vazebních členů můžete zařízení napájet bez opotřebení a nutnosti údržby a dodávat jim data IO-Link. Tam, kde konvenční technologie připojení kvůli prostorovému omezení a omezení pohybu, vibracím, prachu, nečistotám, rotacím a častému připojování narážejí na své meze, umožňuje bezkontaktní přenos komunikaci bez opotřebení.

Vazební člen IO-Link

Vaše výhody

  • Bezkontaktní – žádné opotřebení, žádné znečištění, žádné zasekávání při spojování
  • Flexibilní – kromě napájení lze přenášet také data IO-Link nebo dva digitální signály
  • Robustní – pouzdro z nerezové oceli s krytím IP68 a přípojkami M12 pro použití v náročném prostředí
  • Kompaktní – provedení M30 pro prostorově úspornou instalaci
  • Kompatibilní – lze použít u všech výrobců se všemi běžnými zařízeními IO-Link třídy A
Vazební člen IO-Link

Vazební člen IO-Link – jednoduchý jako připojení pomocí konektoru

Bezkontaktní přenos energie a dat IO-Link

Vazební členy přenášejí bezkontaktně energii (≤18 W) a data IO-Link (≤230,4 kbit/s) přes vzduchovou mezeru o velikosti až 7 mm. Přenos energie je zajištěn indukčně a také přes nekovové mezery, jako je sklo, plast nebo dřevo, což umožňuje širokou škálu použití.

Komunikace v blízkém poli prostřednictvím vzduchové mezery znamená, že není nutné plánovat frekvence ani mít odborné znalosti v oblasti rádiové techniky. Vazební členy IO-Link lze použít se všemi standardními zařízeními IO-Link třídy A od jakéhokoli výrobce. Tyto přístroje navíc nevyžadují žádnou konfiguraci a lze je používat stejně snadno jako konektory.

Vaše výhoda: V průmyslových aplikacích nahradíte konektory nebo sběrací kroužky náchylné na opotřebení a minimalizujete náklady v důsledku výpadků.

Vazební člen IO-Link

Použití vazebního členu IO-Link

Variabilní montáž díky flexibilním možnostem přiblížení

Vazební členy IO-Link lze na rozdíl od běžných řešení konektorů zavádět z libovolného směru nebo i vzájemně v pootočeném směru. Dále se vazební členy nemusí nacházet přesně nad sebou, ale mohou být vzájemně posunuté nebo ve vzájemném tangenciálním úhlu.

Vaše výhoda: Nižší nároky na přesnost při mechanickém pohybu dvou nezávislých částí zařízení.

Vazební člen IO-Link

Vazební člen IO-Link s robustním pouzdrem

Robustní mechanika a přesná montáž

Díky pouzdru s krytím IP68 můžete vazební členy IO-Link používat i v náročném prostředí. Velmi robustní pouzdro s průběžnou celokovovou závitovou trubkou nabízí variabilní montážní polohu v rámci montážního držáku. Válcové provedení M30 umožňuje navíc flexibilní a jednoduchou instalaci.

Vaše výhoda: Přesná instalace ve stísněných prostorách.

Konektivita pro perspektivní automatizaci

Pomocí bezkontaktních napájecích a datových vazebních členů můžete zařízení napájet i přenášet data. Vazební členy IO-Link se snadno integrují mezi IO-Link master a IO-Link zařízení a jsou připraveny k okamžitému použití. Díky standardizovanému rozhraní IO-Link lze vazební členy používat se všemi běžnými zařízeními IO-Link třídy A.

Topologie vazebních členů IO-Link

Bezkontaktní přenos energie a dat v oblasti blízkého pole