IO-Link Safety

Nový standard: Bezpečná komunikace až do posledního metru

Co je IO-Link Safety?

IO-Link Safety je rozšíření celosvětově standardizované komunikace IO-Link o požadavky kladené na funkční bezpečnost. IO-Link Safety tak zajišťuje konzistentní a bezpečnou komunikaci v automatizačních systémech od úrovně řízení až po bezpečnostní snímače a akční členy v terénu.

Díky rozšíření technologie mohou uživatelé využívat také typické výhody IO-Link v oblasti funkční bezpečnosti, jako je jednoduchá parametrizace pomocí IODD nebo rychlá výměna zařízení. Výsledkem je univerzální, jednoduché a cenově výhodné bezpečnostní řešení. Souhra IO-Link a IO-Link Safety slibuje nové koncepce strojů a zařízení nezávisle na výrobci.

Výhody systému IO-Link Safety

IO-Link Safety kombinuje osvědčené výhody technologie IO-Link s oblastí funkční bezpečnosti:

  • Zvýšení produktivity díky podrobným údajům o stavu
  • Zjednodušení procesů instalace, údržby a výměny díky implementovaným standardům
  • Zvýšení dostupnosti a přesnosti dat pomocí jednoduché A/D konverze
  • Rychlá konfigurace díky vzdálené diagnostice
  • Integrace bezpečnostních prvků díky bezpečnostním funkcím
Dokument Whitepaper
Nový standard: IO-Link Safety

Chcete uskutečnit nové koncepce strojů a zařízení pomocí IO-Link Safety? V našem dokumentu Whitepaper se dozvíte vše o struktuře a výhodách systému IO-Link a IO-Link Safety, důležité technické informace a první praktické příklady ze strojírenství.

Nyní stáhnout dokument Whitepaper
IO-Link Safety ve výrobě

Jak funguje standard IO-Link Safety?

IO-Link je otevřeným sériovým komunikačním protokolem typu point-to-point pro připojení snímačů a akčních členů k automatizačnímu systému.

Přenos dat IO-Link Safety přes Black Channel

Přenos dat IO-Link Safety přes Black Channel

Princip černého kanálu

Rozšíření o technologii IO-Link Safety je založeno na principu černého kanálu. Tento princip umožňuje bezpečnou komunikaci prostřednictvím standardizovaného komunikačního média IO-Link. Za tímto účelem se signály související s bezpečností a standardní signály přenášejí společně v jednom komunikačním kanálu.

Bezpečná a na polní sběrnici nezávislá komunikace prostřednictvím standardu IO-Link Safety

Bezpečná a na polní sběrnici nezávislá komunikace prostřednictvím standardu IO-Link Safety

Komunikace nezávislá na sběrnici

Díky standardizované komunikaci prostřednictvím IO-Link Safety lze v budoucnu snížit počet používaných zařízení IO-Link. Komunikace nezávislá na polní sběrnici také usnadňuje nákup a šetří náklady na skladování.

Systémová architektura

Architektura systému IO-Link Safety se rovněž skládá z řídicí jednotky, masteru IO-Link podporující bezpečnost a jednoho nebo více zařízení. Ke zpracování bezpečnostních údajů je nezbytná bezpečnostní řídicí jednotka.

Systémová architektura IO-Link a IO-Link Safety
Master IO-Link Safety a zařízení IO-Link Safety

Master IO-Link Safety a zařízení IO-Link Safety

Master IO-Link Safety

Master IO-Link Safety poskytuje rozhraní k nadřazené bezpečnostní řídicí jednotce a umožňuje bezpečnou komunikaci s připojenými zařízeními IO-Link.

Zařízení IO-Link Safety

Vedle klasických zařízení IO-Link, která nemají bezpečnostní atribut, lze díky rozšíření o technologii IO-Link Safety připojit k masteru IO-Link Safety také zařízení související s bezpečností, jako jsou bezpečnostní snímače, bezpečné senzory přes OSSDe, bezpečné akční členy nebo smíšená bezpečnostní zařízení (např. mechatronická zařízení).

Použití systému IO-Link Safety

Následující příklady použití dokládají, jak všestranný a užitečný může být IO-Link Safety v různých průmyslových odvětvích.

Výrobní linka s roboty

Výrobní linka s roboty

Bezpečné sledování polohy robotů

Na výrobní lince robot podporuje vychystávání surovin pro výrobu výrobku.

IO-Link Safety umožňuje hospodárné a bezpečné sledování polohy robota. Četné možnosti diagnostiky umožňují plánování údržby, rozpoznání závad a jejich odstraňování. Díky funkci ukládání dat systému IO-Link lze v případě poškození provést jednodušeji
výměnu zařízení. Použití standardizovaných kabelů zjednodušuje propojení.

Master na bloku pneumatických ventilů

Master na bloku pneumatických ventilů

Bezpečné vypnutí bloků pneumatických ventilů

Tlačítka nouzového zastavení jsou navržena tak, aby při aktivaci přerušila napájecí napětí bloků pneumatických ventilů, a tím i přívod stlačeného vzduchu do válců.

Komunikace IO-Link umožňuje plný přístup k diagnostickým hlášením bloku ventilů. Bezpečnostní vypínání probíhá až do úrovně PLe nebo SIL 3. Připojení lze provést také za zvýšených podmínek krytí v rozsahu IP65/67. Použití kabelu M12 s připojením push-pull zjednodušuje a optimalizuje propojení.

Dokument Whitepaper o standardu IO-Link Safety

Dokument Whitepaper o standardu IO-Link Safety

Více informací o IO-Link Safety

Chcete získat více informací o systému IO-Link Safety?

Více informací najdete v našem dokumentu Whitepaper:

❯ Struktura IO-Link a IO-Link Safety
❯ Bezpečnost IO-Link v kontextu funkční bezpečnosti
❯ Změny prostřednictvím IO-Link Safety