Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

PSD-SC IOL S9 - Signalizační sloupek
1801972

Signalizační sloupek, 9 segmentů, IO-Link

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Flexibilní použití
Čtyři různé provozní režimy: režim signalizačního sloupku, režim automatického škálování, režim stavu naplnění a individuální režim
Specifikace IO-Link V1.1
Připojení k masteru IO-Link konektorem M12
IP66/IP69K