Kabel senzoru/aktoru - SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS
1668111

Kabel senzoru/aktoru, 4-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, volný konec vodiče, na Zásuvka přímo M12, kódování: A, délka kabelu: 3 m


Detaily výrobku




Typ produktu Kabel senzoru/aktoru
Počet pólů 4
aplikace Standard
Počet kabelových vývodů 1
Stíněno ne
Kódování A - standard
Izolační vlastnosti
Kategorie přepětí II
Stupeň znečištění 3

Třída hořlavosti podle UL 94 HB
Materiál těsnění NBR
Materiál těla úchytky TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý
Materiál kontakt CuSn
Materiál povrch kontaktu Ni/Au
Materiál držák kontaktu TPU GF
Materiál šroubového uzávěru Zinkový odlitek, niklovaný

Vnitřní odpor ≤ 5 mΩ
Izolační odpor ≥ 100 MΩ
Jmenovité napětí UN 250 V AC
250 V DC
Jmenovitý proud IN 4 A
Ochranné spínání nezapojený

Připojení vodiče
Utahovací moment 0,4 NmKonektor M12

Cykly zapojení ≥ 100
Hlava 1
Provedení hlava volný konec vodiče
Hlava 2
Provedení hlava Zásuvka
Kabelový vývod hlava přímo
Druh závitu hlava M12
Kódování A

Ukazatel stavu Ne
Ukazatel stavu k dispozici Ne

Délka vedení 3 m
Hmotnost vedení 30 kg/km
UL AWM Style 20549 / 10493 (80 °C / 300 V)
Počet pólů 4
Stíněno ne
Typ kabelu PUR bezhalogenový černý [PUR]
Stavba vodiče signálního vedení 42x 0,10 mm
Signální vedení AWG 22
Průřez vodiče 4x 0,34 mm²
Průměr žíly, včetně izolace 1,27 mm ±0,02 mm
Vnější průměr vedení 4,2 mm ±0,15 mm
Vnější plášť, materiál PUR
vnější plášť, barva černošedá RAL 7021
Materiál vodič čistý pramen Cu
Materiál izolace žíly PP
Dílčí žíla, barva hnědá, bílá, modrá, černá
Síla stěny izolace ≥ 0,21 mm
Tloušťka stěny vnější plášť cca. 0,5 mm
Celkové zkrucování 4 žíly podélně stočené
Max. odpor vedení ≤ 58 Ω/km
Izolační odpor ≥ 1 GΩ*km
Kabel jmenovitého napětí ≤ 300 V
Zkušební napětí ≥ 3000 V
Minimální poloměr ohybu, pevně položený 5 x D
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený 10 x D
Cykly ohybu maximální 10000000
Bezhalogenovost podle DIN VDE 0472 část 815
podle DIN EN 50267-2-1
Odolnost vůči plameni podle UL 758/1581 FT2
DIN EN 60332-2-2 (20 s)
Odolnost vůči olejům podle DIN EN 60811-2-1
Jiná odolnost dobře odolné proti kyselinám, louhům a rozpouštědlům
odolné proti hydrolýze a mikrobům
podmíněně odolné vůči UV podle DIN EN ISO 4892-2-A
nízkoadhezní
odolný vůči otěru
Zvláštní vlastnosti vhodný pro tažný řetěz
bez silikonu
Bez látek narušujících smáčení laku
flexibilní
Teplota prostředí (provoz) -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení)
-25 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení)
Hmotnost vedení 30 kg/km
Konstrukce kabelu
Značka kabelu Li9Y11Y-HF
Typ vedení PUR bezhalogenový černý
Vnější průměr vedení 4,70 mm
Vnější plášť, materiál PUR
vnější plášť, barva černošedá RAL 7021
Materiál vodič čistý pramen Cu
Stavba vodiče signálního vedení 42x 0,10 mm
Signální vedení AWG 22
Materiál izolace žíly PP
Síla stěny izolace cca. 0,21 mm (Izolace žil)
Průměr žíly, včetně izolace 1,27 mm ±0,02 mm
Dílčí žíla, barva hnědá, bílá, modrá, černá
Celkové zkrucování 4 žíly podélně stočené
Elektrické vlastnosti
Jmenovité napětí vedení 300 V
Zkušební napětí vedení 3000 V
Odpor vedení ≤ 58 Ω/km
Izolační odpor vedení ≥ 100 MΩ*km
Mechanické vlastnosti
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný 47 mm
Počet cyklů ohnutí 4000000
Poloměr ohnutí 47 mm
Dráha pojezdu 10 m
Rychlost pojezdu 3 m/s
Cykly ohnutí
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný 47 mm
Počet cyklů ohnutí 4000000
Poloměr ohnutí 47 mm
Dráha pojezdu 10 m
Rychlost pojezdu 3 m/s

Krytí IP65
IP67
IP68
Teplota prostředí (provoz) -25 °C ... 90 °C (Zástrčka/zásuvka)

Normy/předpisy IEC 61076-2-101

Objednací číslo 1668111
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Prodejní kód BF1
Kód výrobku BF1CCA
Strana katalogu Strana 194 (C-2-2019)
GTIN 4017918136871
Hmotnost/kus (včetně obalu) 85,5 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 85 g
Číslo celní sazby 85444290
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.0.1 27060311
ECLASS-11.0 27060311

ETIM

ETIM 8.0 EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0 26121600

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00286

UL Listed

Approval ID: FILE E 221474
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
300 V 4 A

cUL Listed

Approval ID: FILE E 221474
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
300 V 4 A

EAC

Approval ID: RU D-DE.HB35.B.00387

cULus Listed


China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Vaše výhody

Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty