Montážní materiál - PSD-S ME B-M
2700164

Patka pro trubku Ø 25 mm, hliník, černá


Detaily výrobku




Typ produktu Montážní prvek
Rozsah dodávky 1 kus svěrací šroub
1 kus těsnění
1 kus svěrací šroub
1 kus těsnění

Rozměrový výkres
Výška 31 mm
Průměr 70 mm

Barva černá
Materiál Eloxovaný hliník

Okolní podmínky
Teplota prostředí (provoz) -30 °C ... 60 °C

Způsob montáže Montáž na trubku
Patková montáž
Montážní pokyny Těsnění je přiloženo
Montážní poloha libovolně

Objednací číslo 2700164
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Prodejní kód DRL
Kód výrobku DRL117
Strana katalogu Strana 521 (C-6-2019)
GTIN 4046356491532
Hmotnost/kus (včetně obalu) 109,4 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 109,4 g
Číslo celní sazby 76169990
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27371235
ECLASS-10.0.1 27371235
ECLASS-11.0 27371235

ETIM

ETIM 8.0 EC001154

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43221500

EAC

ID schválení: EAC-Zulassung

EAC

ID schválení: RU *-DE.A*30.B.00237

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami