Montážní materiál - PSD-S ME T-M 250
2700157

Trubka, 250 mm vysoký, Ø 25 mm


Detaily výrobku




Typ produktu Montážní prvek

Rozměrový výkres
Výška 250 mm
Průměr 25 mm

Barva stříbrný
Materiál Eloxovaný hliník

Okolní podmínky
Teplota prostředí (provoz) -30 °C ... 60 °C

Způsob montáže Montáž na trubku
Patková montáž
Montážní poloha libovolně

Objednací číslo 2700157
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Prodejní kód DRL
Kód výrobku DRL117
Strana katalogu Strana 521 (C-6-2019)
GTIN 4046356491488
Hmotnost/kus (včetně obalu) 79,9 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 79,9 g
Číslo celní sazby 76082081
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27371236
ECLASS-10.0.1 27371236
ECLASS-11.0 27371236

ETIM

ETIM 8.0 EC001155

UNSPSC

UNSPSC 21.0 46171600

EAC

Approval ID: RU *-DE.A*30.B.00237

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami