Nabíjecí zásuvky CHARX connect modular typu 2 od Phoenix Contact jsou nyní k dispozici se sníženou instalační hloubkou: S třetí generací představuje společnost optimalizované řešení pro flexibilní a prostorově úspornou integraci do řešení nabíjecí infrastruktury.
Novinky Díky našim aktuálním zprávám získáte informace o našich produktech a technologiích, o naší společnosti, o našem strategickém rozvoji podnikání a našich udržitelných aktivitách. Tiskové zprávy a obrazový materiál si můžete stáhnout v části Soubory ke stažení.
- Filtry:
-
Rozsah
-
Téma
-
Produktová kategorie
- Použitý filtr (1):
Modulární nabíjecí zásuvky pro nabíjení střídavým proudem se sníženou konstrukční hloubkou – pro flexibilní a prostorově úspornou montáž
Rozšíření funkcí řídicích jednotek nabíjení střídavým proudem: Nová koncepce zákona o kalibraci zjednodušuje certifikaci pomocí aktualizace softwaru
Řídicí jednotky nabíjení střídavým proudem CHARX control modular od společnosti Phoenix Contact jsou klíčovým prvkem inteligentní a udržitelné nabíjecí infrastruktury k nabíjení elektromobilů v režimu 3.
Nabíjecí zásuvky CCS s osazeným kabelovým svazkem: Řešení připravené k instalaci pro elektromobily
Univerzální nabíjecí zásuvky CCS CHARX connect universal od společnosti Phoenix Contact slouží jako rozhraní s technologií nabíjení High Power Charging s nabíjecím výkonem až 700 kW, které výrazně zkracuje dobu nabíjení elektromobilů a mobilních strojů. Poprvé jsou nyní k dispozici nabíjecí zásuvky CCS typu 2 s osazeným kabelovým svazkem jako řešení připravené k instalaci.
Nově vynalezený megawattový nabíjecí kabel CCS pro technologii nabíjení High Power Charging výkonem až 1 000 kW
Druhá generace kapalinou chlazených nabíjecích zástrček HPC CHARX connect professional od společnosti Phoenix Contact přenáší v režimu posilovače výkon až 1 MW. S tímto nabíjecím výkonem lze během několika minut nabít nejen elektromobily, ale také užitková vozidla s velkými bateriemi budou rychle připravena k dalšímu použití.
Funkční rozšíření řídicích jednotek nabíjení střídavým proudem: Funkce WLAN a další funkce
Řídicí jednotky nabíjení střídavým proudem CHARX control modular od společnosti Phoenix Contact jsou klíčovým prvkem inteligentní a udržitelné nabíjecí infrastruktury k nabíjení elektromobilů v režimu 3. S verzí softwaru 1.7.0 bylo škálovatelné portfolio rozšířeno o funkci WLAN a další funkce pro pohodlnější instalaci, údržbu a vyšší bezpečnost.
Řídicí jednotky nabíjení elektromobilů jako řešení rozhraní mezi stejnosměrnou nabíjecí stanicí a elektromobilem
Samostatná řídicí jednotka nabíjení elektromobilů CHARX control vehicle od společnosti Phoenix Contact umožňuje nabíjení stejnosměrným proudem prostřednictvím nabíjecích zásuvek CCS pro elektromobily a užitková vozidla.
Platnost normy NACS se blíží a společnost Phoenix Contact je na to připravena: kabely pro nabíjení střídavým proudem o velikosti 50 A a 80 A od konce roku 2024
Jako specialista na technologie nabíjení pro elektromobilitu začne společnost Phoenix Contact koncem roku nabízet první nabíjecí kabely v provedení NACS s certifikací SAE a UL pro střídavé proudy do 80 A.
Kompaktní nabíjecí kabely CCS typu 1 – optimální řešení nabíjení výkonem do 125 kW
Řada stejnosměrných nabíjecích kabelů CHARX connect compact z nabídky společnosti Phoenix Contact se rozšiřuje o novou výkonovou třídu 125 kW.
Nabíjecí kabel CCS typu 2 v novém provedení pouzdra – robustní, promyšlený a se snadnou údržbou
Nová generace osvědčených nabíjecích konektorů CCS CHARX connect standard od společnosti Phoenix Contact je vhodná pro montáž stejnosměrných nabíjecích stanic a pokrývá střední výkonový rozsah od 150 do 250 kW (150 až 250 A/1 000 V). Tato produktová řada s novým designem pouzdra poskytuje mnoho vylepšení s ohledem na robustnost, bezpečnost, účtování a údržbu.
Čtečka RFID pro řídicí jednotky nabíjení střídavým proudem s LED displejem a bzučákem
Nová čtečka RFID s konfigurovatelným LED displejem a bzučákem od společnosti Phoenix Contact se používá ve spojení s řídicími jednotkami nabíjení CHARX control modular a je vhodná k montáži do domácích nabíječek nebo nabíjecích stanic.
Univerzální nabíjecí zásuvky CCS – nyní nepřetržité nabíjení výkonem 375 kW
Nabíjecí zásuvky elektromobilů CCS CHARX connect universal z nabídky společnosti Phoenix Contact nyní umožňují také trvalé nabíjení typu High Power Charging při výkonu 375 kW.
Nechlazené stejnosměrné nabíjecí kabely GB/T s certifikací CE pro nepřetržité nabíjení s výkonem až 250 kW
V podobě nové generace stejnosměrných nabíjecích kabelů GB/T CHARX connect standard nabízí společnost Phoenix Contact nabíjecí kabel s certifikací CE v souladu s platnou čínskou normou GB/T 20234 pro celosvětový trh elektromobility a odpovídající aplikace.
Společnost Phoenix Contact E-Mobility pokračuje v expanzi do Číny
Společnost Phoenix Contact rozšiřuje své výrobní kapacity v oblasti elektromobility, a to v novém závodu v Lishui v Číně. Po ústřední společnosti v Číně a dalším výrobním závodě v Nankingu je to třetí závod skupiny Phoenix Contact v Číně.
Komfortní modul pro rozvádění střídavého proudu do 19" nabíjecích stanic
Nový rozváděcí modul CHARX power distribute z nabídky společnosti Phoenix Contact napájí všechny komponenty v 19" nabíjecí stanici. Přiváděné síťové střídavé napětí lze rozvádět až do pěti výkonových modulů. Řídicí modul je rovněž napájen. Integrované ochranné funkce zajišťují maximální bezpečnost připojených modulů a vedení.
Prostorově úsporný elektroměr stejnosměrného proudu EMpro k měření odolnému proti manipulaci a k přesné fakturaci
Nový kompaktní stejnosměrný elektroměr EMpro značky Phoenix Contact umožňuje prostorově úsporné přesné měření proudu a napětí až do hodnoty 650 A / 1000 V DC, aniž by hrozilo riziko manipulace.
Všeuměl v 19palcovém formátu: řídicí jednotka nabíjení stejnosměrným proudem CHARX control integrated pro rychlonabíjecí stanice
Řídicí jednotka nabíjení stejnosměrným proudem CHARX control integrated značky Phoenix Contact kombinuje v jednom přístroji všechny funkce k ovládání a monitorování 19" nabíjecího sloupku.