Funkční rozšíření řídicích jednotek nabíjení střídavým proudem: Funkce WLAN a další funkce

20.02.2025
CHARX control modular

Řídicí jednotky nabíjení střídavým proudem CHARX control modular od společnosti Phoenix Contact jsou klíčovým prvkem inteligentní a udržitelné nabíjecí infrastruktury k nabíjení elektromobilů v režimu 3. S verzí softwaru 1.7.0 bylo škálovatelné portfolio rozšířeno o funkci WLAN a další funkce pro pohodlnější instalaci, údržbu a vyšší bezpečnost.

Nová funkce WLAN řídicích jednotek nabíjení střídavým proudem umožňuje technikům vytvořit bezdrátové připojení ke stávajícímu přístupovému bodu. To znamená, že všechna stávající rozhraní CHARX control modular, jako jsou OCPP, Modbus a OpenVPN, lze používat bez potřeby další kabeláže. Řídicí jednotka může také vytvořit vlastní přístupový bod. To umožňuje technickému personálu rychle a snadno uvádět do provozu nabíjecí stanice a provádět jejich údržbu pomocí běžných pomůcek, jako jsou notebooky nebo chytré telefony, bez přístupu do sítě zákazníka. Funkce WLAN je zajištěna s pomocí adaptéru WLAN USB, který je podporován aktualizací softwaru 1.7.0.
Mezi další funkční vylepšení verze 1.7.0 patří podpora zabezpečených připojení webového socketu OCPP 1.6j. Uživatelské jméno a heslo a šifrování TLS zajišťují bezpečné připojení k backendu prostřednictvím protokolu OCPP.
Funkční rozšíření pro řízení zatížení nabízí zákazníkovi další výhody: Prostřednictvím Modbus/TCP lze zadat hodnotu proudu pro celý zátěžový obvod nabíjecího parku. Proto již není nutné ručně nastavovat jednotlivé hodnoty proudu pro každou řídicí jednotku nabíjení a nabíjecí místo zvlášť, a to ani při rozšiřování nabíjecího parku. Odstranění bezpečnostních slabin pomocí verze softwaru 1.7.0 také zvyšuje dostupnost nabíjecí infrastruktury.
Řídicí jednotky pro nabíjení střídavým proudem od společnosti Phoenix Contact pokrývají všechny nabíjecí aplikace od domácích nabíječek až po parkovací garáže a díky otevřené platformě Linux jsou připraveny pro aplikace internetu věcí, chytré služby a propojení odvětví.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications