Optimální osvětlení skříně rozvaděče přispívá k bezpečné práci a zabraňuje chybám při zapojování

20.02.2025
Osvětlení rozvaděče včetně zásuvky v moderním designu

Společnost Phoenix Contact rozšiřuje své portfolio o nová univerzální osvětlení rozvaděče s integrovanou zásuvkou. Světla z produktové řady PLD E 708 nabízejí širokou škálu použití téměř ve všech rozvaděčích na světě. Důvodem je široký rozsah vstupního střídavého napětí od 100 V AC do 240 V AC.

Každé světlo je vybaveno zásuvkou pro příslušnou zemi. Varianta typu F se používá v mnoha evropských zemích, mimo jiné i v Německu. Existuje také varianta typu E pro země, jako je Francie a Belgie. V průběhu roku bude uvedena zásuvka typu B a schválení UL pro USA. Vestavěná optika zajišťuje optimální neoslňující osvětlení skříně rozvaděče s intenzitou 1400 lm a nízkým příkonem pouhých 11 W. Teplota barvy je 5000 K (neutrální bílá). Světla jsou také vybavena detektorem pohybu PIR. Připojení se provádí pomocí přístrojového připojovacího konektoru GST15i. Při montáži lze světla zacvaknout do profilu rozvaděče, přišroubovat nebo volitelně připevnit k panelu rozvaděče pomocí magnetů. Instalace je díky držákům kabelů ještě snazší.

PLD E 708 je správnou volbou, pokud je vyžadováno osvětlení rozvaděče v kombinaci se zásuvkou. Například pro připojení měřicího přístroje nebo notebooku. Společně se světly konstrukční řady PLD E 409 tvoří nová světla portfolio osvětlení rozvaděče od společnosti Phoenix Contact. Pokrývají také rozsah stejnosměrného napětí.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications