Efektivní označení pomocí inovativní UV inkoustové tiskárny

31.03.2025
Osoba s UV inkoustovou tiskárnou BLUEMARK E.CARD před rozvaděčem

UV inkoustová tiskárna BLUEMARK E.CARD od společnosti Phoenix Contact určuje nové standardy v oblasti průmyslového značení. Přesvědčí vás efektivním zpracováním materiálů, technologií tisku s nenáročnou údržbou a optimálními výsledky tisku na karty z plastu a kovou.

Jednoznačné označení veškerých přístrojů, součástí a proudových obvodů v průmyslovém prostředí představuje pro výrobce rozvaděčů a zařízení velkou výzvu. V závislosti na oblasti použití označení a souvisejících okolních podmínkách existuje široká řada specifických požadavků. Zařízení popisuje materiály karet za použití inovativní kombinace technologie termálního inkoustového tisku a inkoustů vytvrzovaných UV LED diodami. Pomocí funkce automatického rozpoznávání materiálu tiskárna určuje složení inkoustu odpovídající základnímu materiálu a provádí potisk tohoto materiálu na základě specifických parametrů popisování. Modulární koncepce inkoustů a vytvrzování inkoustů UV světlem umožňují vytvářet etiketovací materiály z plastů a kovů s vysoce kvalitním popisem, které jsou optimalizovány pro dané použití. UV inkoustová tiskárna zaujme svým kompaktním provedením a vysokou kapacitou tisku. Automatizované zpracování materiálu umožňuje doplňování materiálu bez přerušení tiskové úlohy. Tímto způsobem je možné ušetřit až 40 % času ve srovnání s tiskárnami s ručním zpracováním materiálů. Termální inkoustový tisk zajišťuje nenáročnou údržbu procesu označování, protože celý inkoustový systém se vymění pouhou výměnou inkoustových kazet včetně tiskové hlavy. Pomocí intuitivního navádění uživatele a efektivních softwarových řešení je realizace rozsáhlých tiskových projektů rychlá a snadná. Díky obousměrnému komunikačnímu rozhraní OPC UA jsou vždy k dispozici všechny informace potřebné pro plánování a sledování tiskové úlohy a stavu zařízení.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications