BLUEMARK E.CARD
Inovativní UV inkoustová tiskárna
Jednoznačné označování veškerých přístrojů, součástí a proudových obvodů v průmyslovém prostředí představuje pro výrobce rozvaděčů a zařízení velkou výzvu. Normy jasně stanovují, co musí subjekty podílející se na výrobě rozvaděčů a zařízení dodržovat, aby zajistily ochranu osob a strojů. Například řada norem IEC 61436 upřesňuje bezpečnostně technické požadavky, které musí dodržovány u rozvaděčů nízkého napětí.
Norma EN IEC 81346 navíc stanovuje, jak by měl vypadat jednotný systém referenčního označování v průběhu životního cyklu průmyslového systému. Jednoznačné označení přispívá k tomu, aby bylo možné kdykoli identifikovat všechny objekty uvnitř systému. To zjednodušuje provoz i údržbu systému a urychluje servisní zásahy. V závislosti na oblasti použití označení a souvisejících okolních podmínkách existuje široká řada specifických požadavků.
Tiskárna BLUEMARK E.CARD nastavuje nová měřítka v oblasti průmyslového značení. Vyznačuje se přesvědčivě vysokou účinností a umožňuje sestavování robustních řešení v oblasti označování. Díky modulární koncepci inkoustů umožňuje tato UV inkoustová tiskárna dosahování optimálních výsledků při tisku na plastové i kovové materiály. Díky tomu je obzvláště vhodná pro použití při konstrukci rozvaděčů a strojů.
Vaše výhody
- Až 40% úspora času ve srovnání s UV inkoustovými tiskárnami s ručním zpracováním materiálu
- Tiskárna umožňuje vysoce efektivní procesy a konzistentní řešení díky modulární koncepci inkoustů
- Optimální výsledky tisku na plastové a kovové materiály díky inovativní kombinaci technologie TIJ a inkoustu UV LED
- Jednoduché ovládání díky intuitivnímu navádění uživatele prostřednictvím displeje tiskárny a síťové výměně dat přes rozhraní OPC UA ve spojení s označovacím softwarem
- Nízké nároky na údržbu díky jednoduché výměně celého inkoustového systému s každou kazetou
Vysoká efektivita
UV inkoustová tiskárna zpracovává materiály karet pomocí automatizovaného systému přepravy karet. Po vložení stohu materiálu se karty automaticky přivádějí do tiskového procesu a po provedení potisku se ukládají na sebe, aby je bylo možno společně vyjmout. Neseřazené materiály jsou rozpoznávány a označovány podle příslušného tiskového projektu. UV inkoustová tiskárna zaujme svým kompaktním provedením a vysokou kapacitou tisku. Automatizované zpracování materiálu umožňuje ušetřit až 40 % času ve srovnání s tiskárnami s ručním zpracováním materiálu.
Vysoce kvalitní popisování
Tiskárna BLUEMARK E.CARD popisuje materiály karet za použití inovativní kombinace technologie termálního inkoustového tisku (TIJ) a inkoustů vytvrzovaných UV LED diodami. Technologie TIJ umožňuje dosahování vysokého rozlišení tisku. Pomocí funkce automatického rozpoznávání materiálu tiskárna určuje složení inkoustu odpovídající základnímu materiálu a provádí potisk tohoto materiálu na základě specifických popisovacích parametrů. Modulární koncepce inkoustů umožňuje, aby vznikala jemná a ostrá písma. Díky intenzivnímu vytvrzování inkoustu UV světlem jsou označení odolná proti rozmazání, poškrábání a chemikáliím.
Označování optimalizované podle aplikace
Oblasti použití průmyslového značení sahají od chráněných rozvaděčů až po stroje a zařízení, v nichž je označení vystavováno chemickým a mechanickým vlivům. Díky modulární koncepci inkoustů umožňuje tiskárna BLUEMARK E.CARD dosahování optimálních výsledků tisku na plastové i kovové materiály. Bez ohledu na to, jaké jsou vaše požadavky na průmyslové značení, bude tiskárna BLUEMARK E.CARD kombinovat obzvláště vysokou efektivitu při zpracování materiálů UCT (polykarbonát) a vysokou odolnost při označování za použití materiálů UC (polyamid) a kovových štítků.
Nízké nároky na údržbu
Tiskárna BLUEMARK E.CARD vytváří označení pomocí termálního inkoustového tisku. Inkoustové kazety sestávají z inkoustového systému a tiskové hlavy. Díky pravidelně prováděné výměně tiskové hlavy s kazetou poskytuje tiskárna trvale vysokou kvalitu tisku při velmi nízkých nárocích na údržbu. V době, kdy je tiskárna neaktivní, můžete inkoustové kazety ukládat do úložné přihrádky. Uskladnění inkoustových kazet prodlužuje jejich životnost a zabraňuje další spotřebě energie při provádění pravidelného čištění.
Jednoduchá obsluha
S tiskárnou BLUEMARK E.CARD a označovacím softwarem MARKING system je realizace rozsáhlých tiskových projektů jednoduchá a rychlá. Prostřednictvím obousměrného komunikačního rozhraní OPC UA můžete efektivně plánovat a sledovat tiskové úlohy. Na displeji tiskárny máte navíc k dispozici všechny potřebné informace o stavu přístroje a o průběhu tisku.
Instruktážní videa Vysvětlení krok za krokem
Na našem kanálu YouTube naleznete videonávody s užitečnými informacemi a pokyny k obsluze UV inkoustové tiskárny. Použijte tyto videonávody jako rychlou počáteční pomůcku a postupně se seznamte s rozmanitými funkcemi tiskárny BLUEMARK E.CARD.