Maximální dostupnost při výpadku napájení díky zdroji nepřerušovaného napájení

31.03.2025
TRIO UPS na montážní liště

Novinkou v segmentu zdrojů nepřerušovaného napájení je TRIO DC UPS od společnosti Phoenix Contact pro oblast strojírenství. Kombinovaný spínaný zdroj spojuje funkce zdroje nepřerušovaného napájení a napájecího zdroje v kompaktním pouzdře, čímž šetří místo v rozvaděči.

Zařízení umožňuje přímou diagnostiku pomocí vícebarevných LED a signálních kontaktů, které zajišťují přehledné zobrazení stavu. Propojení bez nutnosti použití nářadí s technikou připojení push-in zajišťuje rychlou a snadnou montáž. Díky dynamickému zesílení a inteligentní charakteristice nabíjení baterie je zdroj nepřerušovaného napájení TRIO DC UPS obzvláště robustní a spolehlivý. Kombinace napájecího zdroje a zdroje nepřerušovaného napájení v jednom pouzdře šetří místo a zároveň nabízí mimořádně vysokou účinnost. Zdroj nepřerušovaného napájení lze volitelně parametrizovat a monitorovat přes rozhraní, jako je RS-485 nebo USB-C smart. Stav baterie (SOH) lze snadno zjistit pomocí LED diod a baterii lze ovládat tlačítkem na přední straně. Externí teplotní čidlo zajišťuje inteligentní charakteristiku při nabíjení baterie. Dynamické zesílení s možností přetížení 150 % z napájecího zdroje a až 400 % z baterie zajišťuje, že systémy budou spolehlivě fungovat i v kritických okamžicích.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications