Nová přepěťová ochrana pro aplikace APL

31.03.2025
Svodič přepětí APL TERMITRAB complete na montážní liště

Nová přepěťová ochrana pro aplikace SPE a APL z produktové řady Termitrab complete od společnosti Phoenix Contact splňuje mezinárodní normy a nabízí komplexní ochranu v prostředí s nebezpečím výbuchu při automatizaci procesů.

Společnost Phoenix Contact nyní nabízí dvě nová zařízení přepěťové ochrany pro požadavky Ethernetu s dvěma vodiči a systémů Advanced Physical Layer (APL) v technologických procesech. Nová zařízení splňují specifikace, které společně vypracovaly organizace uživatelů PROFIBUS, sdružení Open DeviceNet Vendors Association, FieldCom Group a OPC Foundation. Podporují rychlost přenosu dat 10 MBit/s a mají rozsáhlá mezinárodní schválení, včetně norem ATEX a IECEx. To umožňuje bezpečné použití v systémech s ochranou proti výbuchu. Zvláštní pozornost si zaslouží skutečnost, že jeden výrobek je také schválen jako zařízení 2-WISE, což umožňuje snadnou integraci do obvodů APL s jiskrovou bezpečností. Produkty také nabízejí možnost instalace stínění kabelu na úrovni třetí stávající svorky. Zásuvná přepěťová ochrana se v případě přetížení jednoduše vymění, aniž by bylo nutné demontovat celou instalaci. Díky konstrukční šířce pouhých 6 mm jsou produkty prostorově úsporné a ideální pro použití ve venkovních rozvodných skříních.

Integrovaný ukazatel stavu na ochranném přístroji umožňuje přímé monitorování jeho stavu na místě. V případě potřeby lze stav přenášet do velínu prostřednictvím volitelně dostupných modulů dálkového hlášení, takže uživatelé mají neustále plnou kontrolu nad ochranou signalizačních aplikací.
Oba výrobky již splňují požadavky nové mezinárodní normy IEC 61643-21.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications