Modulární systémy pracovišť pro zajištění efektivních procesů při výrobě rozvaděčů

31.03.2025
Systém pracoviště clipx BASIC line

Systémy pracovišť řady clipx Basic line od společnosti Phoenix Contact umožňují snadno vytvořit pracoviště na míru, která umožňují efektivní a ergonomickou práci. Modulární systém umožňuje flexibilní přizpůsobení nebo rozšíření pracovišť, např. pomocí asistenčního softwaru clipx Engineer assemble pro montáž svorkovnic.

Díky své rozšiřitelnosti lze příslušenství integrovat do stávajících pracovišť, nebo kombinovat s ergonomickými základními pracovišti společnosti Phoenix Contact. Ergonomicky navržená pracoviště lze používat podle potřeby a pomáhají udržitelně optimalizovat výrobní procesy. Strukturované uspořádání součástí umožňuje efektivní přípravu materiálu.
Kromě zlepšení ergonomie se zvyšuje také produktivita, protože se zkracuje doba vyhledávání a snižuje počet chyb. Modulární systémy pracovišť řady clipx Basic line nabízejí snadno realizovatelná a individuálně přizpůsobená řešení pro optimalizaci výrobních procesů při výrobě rozvaděčů. Flexibilní konfigurace a možnost přizpůsobení umožňují ergonomická a strukturovaná pracoviště s vylepšeným postupem práce. Tímto způsobem lze bez většího úsilí dosáhnout rychlého zvýšení efektivity a rychlé optimalizace procesů. Systémy pracovišť, které jsou speciálně koncipované pro výrobu rozvaděčů, vycházejí z dlouholetých zkušeností a odborných znalostí v oblasti procesního poradenství i z úspěšné spolupráce se zákazníky. Na základě osvědčených řešení vytvořila společnost Phoenix Contact „standard“, který je optimálně navržen pro postupy při výrobě rozvaděčů a který lze stále upravovat podle různých požadavků.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management