Novinky Díky našim aktuálním zprávám získáte informace o našich produktech a technologiích, o naší společnosti, o našem strategickém rozvoji podnikání a našich udržitelných aktivitách. Tiskové zprávy a obrazový materiál si můžete stáhnout v části Soubory ke stažení.

  • Filtry:
  • Použitý filtr (1):
Tepelně zpracovatelský závod

Budoucnost procesního tepla: společnost Phoenix Contact stanovuje nový standard pro bezpečnou automatizaci v oblasti průmyslového procesního tepla

PLCnext Technology Ecosystem od společnosti Phoenix Contact nyní splňuje celosvětově platné normy, jako je DIN EN ISO 13577-2/4 a NFPA 85, 86, 87 pro průmyslové procesní teplo.

Přepínač Raptor EP4200/EP5200

Nový přepínač Raptor EP4200 a EP5200 na vrstvě 2

Přepínač Raptor řady EP4200 a EP5200 od společnosti Phoenix Contact nabízí rozšířené funkce vrstvy 2 s vysokým výkonem a dostupností. Jsou speciálně navrženy pro náročné aplikace v kritických infrastrukturách a energetice.

Cellulink: Venkovní směrovač

Venkovní mobilní směrovač Cellulink: Kybernetická bezpečnost nyní i pro nebezpečné oblasti

Rozšiřuje se sortiment venkovních mobilních rádiových směrovačů Cellulink od společnosti Phoenix Contact: nyní jsou k dispozici nové varianty, které byly speciálně vyvinuty pro použití v zóně 2 s nebezpečím výbuchu. Přístroje mají schválení IECEx a ATEX, a umožňují tak bezpečný provoz v náročných průmyslových prostředích.

Dálkový přístup přes tablet

mGuard Secure Cloud s novou verzí 3.1

mGuard Secure Cloud od společnosti Phoenix Contact umožňuje bezpečný dálkový přístup ke strojům a zařízením po celém světě. Nyní je dostupná nová verze 3.1.

Snímač LoRaWAN pro měření půdní vlhkosti

Monitorování životního prostředí jako základ pro zavlažování podle potřeby

Správné nakládání s vodou jako zdrojem bylo vždy důležité, zejména v době klimatických změn. Komplexní monitorování životního prostředí je prvním krokem k tomu, aby bylo možné lépe zvládat extrémní situace, jako jsou povodně nebo sucho. V městském prostředí se například měří vlhkost půdy na zelených plochách. To umožňuje realizovat zavlažování podle potřeby.

Vazební členy IO-Link pro bezkontaktní přenos IO-Link

Nové vazební členy IO-Link pro bezkontaktní přenos energie a dat

Společnost Phoenix Contact rozšiřuje své portfolio pro bezkontaktní přenos energie a dat o nové vazební členy IO-Link. Tento inovativní produkt umožňuje bezkontaktní výměnu dat mezi zařízeními IO-Link ve stávajících automatizačních systémech a nabízí uživatelům řadu výhod.

Produktová řada Cellulink

Nové průmyslové venkovní směrovače mobilního rádiového spojení

Společnost Phoenix Contact rozšiřuje své portfolio dálkové komunikace o průmyslové směrovače mobilního rádiového spojení. Produktová řada Cellulink připojuje síťově kompatibilní zařízení po celém světě k mobilní rádiové síti a je certifikována podle normy IEC 62443-4-2.

Dva nové moduly WLAN pro pásmo 6 GHz

Nové moduly WLAN pro pásmo 6 GHz zlepšují průmyslovou automatizaci

Společnost Phoenix Contact rozšiřuje své portfolio průmyslových klientských modulů WLAN o varianty Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax) pro nové frekvenční pásmo 6 GHz. Díky tomu je k dispozici 24 nových nelicencovaných přenosových kanálů, v nichž lze s moduly Wi-Fi 6E plně využít výkon nových funkcí standardu IEEE 802.11ax.

FL SWITCH 5900

Nové 19palcové řízené přepínače pro montáž do stojanu pro použití v průmyslu

Společnost Phoenix Contact představí na veletrhu Hannover Messe 2025 nové portfolio řízených přepínačů v 19palcovém provedení. Přepínače řady FL Switch 5900 s až čtyřmi 10gigabitovými porty nabízejí vysoký datový výkon, rozsáhlé bezpečnostní funkce a moderní mechanismy TSN.

Svodič přepětí APL TERMITRAB complete na montážní liště

Nová přepěťová ochrana pro aplikace APL

Nová přepěťová ochrana pro aplikace SPE a APL z produktové řady Termitrab complete od společnosti Phoenix Contact splňuje mezinárodní normy a nabízí komplexní ochranu v prostředí s nebezpečím výbuchu při automatizaci procesů.

NearFi přenáší bezkontaktní energii a data v reálném čase po Ethernetu

Nové varianty pro bezkontaktní přenos energie a dat v reálném čase po Ethernetu

Nové varianty vazebních členů NearFi od společnosti Phoenix Contact umožňují zdvojnásobit dosah rádiového přenosu dat. Nabízejí také dvojnásobný výkon díky automatickému vyrovnávání proudu nebo přenosu dvou galvanicky oddělených napětí (US/UA) paralelním zapojením.

Řada WLAN 1000 s technologií Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)

Vysoce výkonné moduly WLAN s technologií Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) pro průmyslovou automatizaci

Společnost Phoenix Contact rozšiřuje své portfolio, které je určeno pro průmyslové sítě, o klientské moduly WLAN založené na technologickém standardu Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax). Nové moduly řady WLAN 1000 podporují hrubé přenosové rychlosti v sítích WLAN až 2 402 MBit/s při šířce pásma 160 MHz.

Přepínače REG pro automatizaci budov

Neřízené přepínače pro automatizaci budov

Na letošním veletrhu Light + Building ve Frankfurtu společnost Phoenix Contact poprvé představila novou konstrukční řadu neřízených spínačů REG pro automatizaci budov. Díky svému formátu REG jsou komponenty speciálně konstruovány pro použití ve stavebních instalačních rozvaděčích.

Řídicí jednotka osvětlení LoRaWAN

Řídicí jednotka LoRaWAN pro pouliční osvětlení

Nová řídicí jednotka LoRaWAN pro pouliční osvětlení od společnosti Phoenix Contact umožňuje snížit spotřebu energie, prodloužit životnost a snížit nároky na údržbu světel.

Produktová řada ethernetových konvertorů médií

Nová generace ethernetových konvertorů médií

Společnost Phoenix Contact uvádí na trh tři nové řady konvertorů médií, z nichž každá je určena pro specifická průmyslová prostředí a výzvy.