Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Nová generace ethernetových konvertorů médií

26.09.2023
Produktová řada ethernetových konvertorů médií

Společnost Phoenix Contact uvádí na trh tři nové řady konvertorů médií, z nichž každá je určena pro specifická průmyslová prostředí a výzvy.

Tato zařízení jsou navržena s ohledem na vysoký výkon, odolnost a flexibilitu a splňují různé průmyslové požadavky od finančně dostupných řešení až po prostředí s vysokými teplotami a vysokými hodnotami EMC.

Konvertor médií řady MC 1000 jsou určeny pro průmyslová odvětví, kde je důležitá cena, a nabízejí cenově dostupná a přitom spolehlivá řešení připojení. Konvertory umožňují ethernetový přenos po optických vláknech a bezproblémovou komunikaci bez zhoršení kvality.

Konvertory řady MC 1000T mají širší teplotní rozsah a představují robustní řešení pro použití v náročných podmínkách. Zajišťují bezproblémové připojení i v obtížných podmínkách.

Řada MC 1000E byla speciálně vyvinuta pro prostředí s elektromagnetickým rušením a prostředí s nebezpečím výbuchu. Proto umožňuje stabilní výměnu dat. Kromě toho mají jednotky komplexní balíček atestů.

Konvertory médií řady MC 1000 splňují přísné požadavky průmyslových prostředí a nastavují nový standard bezproblémového přenosu dat.

Nové portfolio konvertorů médií je rozšířením úspěšné řady ethernetových přepínačů značky Phoenix Contact a zahrnuje větší šířku pásma optických rozhraní, funkce zaměřené na aplikaci, schválení a místa instalace.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications