V parku All Electric Society se vize budoucnosti stává skutečností

26.09.2023
Letecký snímek parku All Electric Society

Podél příjezdové cesty do areálu společnosti Phoenix Contact na stanovišti v Blombergu vznikla nová expozice o rozloze přibližně 7600 m².

Ústředním bodem je volně přístupný park, který všem přibližuje a srozumitelně vysvětluje vizi budoucnosti All Electric Society. Výrazným prvkem je solární strom o průměru 12 metrů na kruhovém objezdu přímo u parku. Strom lze natáčet kolem středové osy tak, aby byl pořád v pravém úhlu vůči Slunci.

Na toku energie od jejího vygenerování, přeměny, skladování a distribuce až po její optimalizované využití park ukazuje, jak se může All Electric Society stát realitou. Na ukázkách použití z praxe pak vidíme, jak propojení odvětví funguje a které technologie to umožňují. Park reprezentuje obraz skutečného světa ve zmenšené podobě. Expozici v parku tvoří skleněné kostky pro příslušné aplikace, instalace pod širým nebem a pavilon s velínem a zasedacími místnostmi. Tak je prezentován komplexní obraz šetrného využívání zdrojů na základě stávajících technologií.

Zažijte propojení odvětví v parku All Electric Society
Společným tématem parku je tok energie a dat. V rámci tohoto tématu jsou aplikace zasazeny do logických souvislostí a je ukázán jejich vzájemný vliv. Výchozím bodem je výroba obnovitelné energie ze slunce a větru. V parku jako takovém poskytují solární moduly udržitelnou elektřinu. Jsou rozmístěny na střechách kostek a nabíjecích stanic, integrovány do fasády pavilonu a použity jako podlahová krytina. V parku je nainstalováno přibližně 550 solárních modulů, které ročně dodají 155 000 kWh elektřiny. Téma větrné energie ilustruje v parku umístěná větrná gondola a větrný strom. I vánek dokáže pohybovat zelenými plastovými listy stromu, které fungují jako turbíny, otáčejí se a vyrábějí energii. Se svými 36 listy, které nazýváme aeroleafs, dokáže větrný strom vyrobit celkem 10,8 kWp elektřiny.
Protože přírodní zdroje jako slunce a vítr nejsou vždy k dispozici ve stejném množství, musí být možné přebytečnou energii uchovávat a v případě potřeby ji opět uvolnit. K tomuto účelu se používají například akumulátory. Spotřebitelé energie jsou tak zásobováni energií kdykoli, kdy je to potřeba. Spotřebiteli energie v parku jsou budovy, elektrické nabíjecí stanice a aplikace v parku samotném. Tito spotřebitelé jsou také využíváni k předvedení různých optimalizačních opatření, která slouží ke snížení poptávky po energii a spotřeby zdrojů.
Elektrické připojení generátorů energie, akumulačních zařízení, spotřebičů a sítě středního napětí funguje prostřednictvím místní síťové stanice. Rovnováhu mezi výrobci, akumulátory a spotřebiteli zajišťuje systém řízení spotřeby energie. Energie je tak dodávána v požadovaném rozsahu proudu a napětí. Tento systém zaznamenává všechny relevantní charakteristické údaje a řídí příslušné toky energie prostřednictvím místní síťové stanice. V parku All Electric Society však není potřeba jen elektrická energie, ale i další zdroje energie. Kostky a pavilon v parku musí být například zásobovány teplem nebo chladem. Tento tok energie je řízen samostatným systémem řízení energie pro vytápění a klimatizace. Zde se zohledňují a využívají také tepelné ztráty, které vznikají při přeměně energie. Používá se zásobník ledu se dvěma tepelnými čerpadly.

Dva nezávislé systémy hospodaření s energií „elektrické energie“ a „vytápění/klimatizování“ jsou spojeny a řízeny centrálně v nadřazeném systému hospodaření s energií. Tím se řídí celý park ve všech oblastech energie.

Energetická účinnost jako důležitý modul v All Electric Society
Účinná opatření, která snižují spotřebu energie, jsou stejně důležitá jako shromažďování a vyhodnocování údajů o spotřebě a generování energie, aby bylo možné řídit tok energie. To je zásadní krok k tomu, aby se All Electric Society stala skutečností. Dodávky energie založené na obnovitelných zdrojích mohou fungovat pouze při dodatečném snížení poptávky po primární energii pomocí opatření v oblasti účinnosti. Park ukazuje důležité body pro energeticky optimalizovaný provoz budov.
S udržitelností úzce souvisí i účinnosti. I tento aspekt je v parku zohledněn – pavilon je postaven podle principu „Cradle to Cradle“, byly použity pouze recyklovatelné materiály. Tento přístup k trvalému a důslednému oběhovému hospodářství staví do popředí udržitelnou výrobu.
Park All Electric Society je symbolem udržitelného využívání zdrojů a je tak příkladem realizace All Electric Society.

Park se pro návštěvníky otvírá v září 2023. Rychlý přehled získáte v podrobných informacích na níže uvedené stránce. Takto si můžete návštěvu naplánovat předem.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications