Tepelné přístrojové jističe TCP DC: Kompaktní řešení Plug & Play

24.10.2023
Výkonové spínače TCP s různými jmenovitými proudy, umístěné ve vhodných základnách

Přístrojové jističe TCP DC z nabídky společnosti Phoenix Contact jsou alternativou k tavným pojistkám pro motorová vozidla, s možností opakovaného použití. Díky dvěma charakteristikám poskytuje toto portfolio optimální ochranu proti přetížení v různých oblastech použití.

Při použití tepelných výkonových spínačů TCP DC lze vypnuté proudové obvody uvádět zpět do provozu bez větší námahy. Spuštěné kanály lze rychle a zřetelně rozpoznávat prostřednictvím optické indikace a následně ihned znovu zapínat. Ve srovnání s běžnými tepelnými pojistkami není třeba provádět výměnu pojistky. To snižuje nároky na servis v místě provozu a odstraňuje potřebu hledání správné náhradní pojistky. Obrys pouzdra jističů TCP DC je navíc uzpůsoben tak, aby zajišťoval ochranu proti neúmyslnému zapnutí.

Produktová řada TCP DC má stejné schéma konektoru jako běžně dostupné tavné pojistky pro motorová vozidla. Stávající systémy je proto možné bez problémů přestavovat. Stejně jako u pojistek pro motorová vozidla jsou různé jmenovité proudy rozlišeny různými barvami. Správné zástrčky lze snadno rozpoznat a jednoznačně přiřadit. Ochranu proti přetížení lze prostřednictvím dvou rozdílných charakteristik optimálně přizpůsobovat připojeným zátěžím. Rozsah jmenovitého proudu 5 až 40 A ideálně doplňuje základní ochranu.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications