Řízené přepínače od společnosti Phoenix Contact získaly certifikaci IEC 62443-4-2

01.12.2025
Společnost Phoenix Contact získala na veletrhu SPS 2025 nové certifikáty IEC 62443

Řízené přepínače produktové řady FL Switch 2000 od společnosti Phoenix Contact byly certifikovány společností TÜV Rheinland podle normy IEC 62443-4-2. To potvrzuje, že zařízení splňují vysoké bezpečnostní požadavky na automatizační systémy.

Certifikace IEC 62443 dokazuje, že standardní řízený přepínač byl vyvinut v souladu s mezinárodně uznávanými normami pro bezpečnost OT a testován podle kritérií úrovně zabezpečení SL-C 2. Jejich použití umožňuje uživatelům výrazně snížit riziko kybernetických útoků na průmyslové sítě.

Aktuální certifikace opět zdůrazňuje důsledné zaměření společnosti Phoenix Contact na kybernetickou bezpečnost v oboru. Na začátku roku 2025 byl proces vývoje výrobků společnosti znovu certifikován společností TÜV Rheinland v souladu s normou IEC 62443-4-1. Od té doby se Design-in průběžně uplatňuje u řady produktů, jako jsou řadiče, firewally, řízený přepínač a směrovače.

Phoenix Contact má nyní dvouciferný počet výrobků s certifikátem IEC 62443-4-2. Další zařízení jsou v procesu certifikace a očekává se, že certifikaci získají v roce 2026. Kromě toho je sedm obchodních jednotek certifikováno na úrovni vyspělosti 3 a certifikován je také vlastní tým pro řešení bezpečnostních incidentů s produkty (PSIRT). Rozpoznává a vyhodnocuje bezpečnostní zranitelnosti, koordinuje spolupráci s interními odborníky na produkty a poskytuje informace o potvrzených zranitelnostech ve formě bezpečnostních pokynů. Certifikace zdůrazňuje schopnost společnosti rychle a efektivně reagovat na bezpečnostní incidenty a komplexně zabezpečit automatizační systémy.

Certifikace také usnadňují integraci produktů do nových i stávajících bezpečnostních koncepcí, které splňují budoucí požadavky právních předpisů v oblasti kybernetické bezpečnosti, jako je NIS 2 nebo nařízení o strojních zařízeních (MVO). To dává výrobcům strojů a zařízení jistotu plánování, kterou potřebují pro splnění bezpečnostních požadavků v budoucnosti. Všechny certifikace jsou součástí ucelené bezpečnostní koncepce 360° společnosti Phoenix Contact, která zajišťuje bezpečnost produktů a systémů po celou dobu jejich životního cyklu.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications