Nové průmyslové venkovní směrovače mobilního rádiového spojení

31.03.2025
Produktová řada Cellulink

Společnost Phoenix Contact rozšiřuje své portfolio dálkové komunikace o průmyslové směrovače mobilního rádiového spojení. Produktová řada Cellulink připojuje síťově kompatibilní zařízení po celém světě k mobilní rádiové síti a je certifikována podle normy IEC 62443-4-2.

Směrovače a antény jsou sdruženy do kompaktních zařízení, a proto je lze instalovat do rozvaděče, na stěnu nebo na stožár. Zařízení jsou napájena přes funkci Power over Ethernet, která umožňuje rychlou a snadnou instalaci pomocí jediného ethernetového kabelu. Koncepce „vše v jednom“ šetří náklady na další antény pro mobilní telefony a anténní kabely, stejně jako místo v rozvaděči a čas při instalaci. Produkty mají řadu funkcí kybernetické bezpečnosti a certifikaci podle normy IEC 62443-4-2, takže jsou optimálně připraveny na zákon o kybernetické odolnosti.

Každé zařízení podporuje dvě SIM karty a záložního operátora a také GNSS (globální satelitní navigační systém) pro přesné určení polohy a synchronizaci času. Konfigurace a aktualizace firmwaru lze pohodlně provádět prostřednictvím webové správy, aplikace REST API a komplexní správy zařízení a aktualizací. Produktová řada Cellulink je rozdělena do tří tříd zařízení, které se liší pouze technologií a výkonem:
• Díky evropskému modulu LTE CAT1 nabízí řada 2000 cenově výhodný a spolehlivý vstup do mobilního připojení a dostatečnou propustnost dat pro většinu menších aplikací.
• Řada 4000 je vybavena globálním modulem LTE CAT4 a pokrývá všechny běžné aplikace LTE. Tato zařízení lze používat po celém světě a poskytují středně vysokou propustnost dat.
• S globálním modulem 5G představuje řada 6000 nejvyšší výkonovou třídu. Tato zařízení jsou optimalizována pro velmi vysokou propustnost dat a nízkou latenci a lze je používat v soukromých i veřejných sítích 5G po celém světě.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications