Nové vazební členy IO-Link pro bezkontaktní přenos energie a dat

21.05.2025
Vazební členy IO-Link pro bezkontaktní přenos IO-Link

Společnost Phoenix Contact rozšiřuje své portfolio pro bezkontaktní přenos energie a dat o nové vazební členy IO-Link. Tento inovativní produkt umožňuje bezkontaktní výměnu dat mezi zařízeními IO-Link ve stávajících automatizačních systémech a nabízí uživatelům řadu výhod.

Nové vazební členy IO-Link se vyznačují vysokou flexibilitou a snadnou manipulací. Vazební členy přenášejí bezkontaktně energii (≤18 W) a data IO-Link (≤230,4 kbit/s) přes vzduchovou mezeru o velikosti až 7 mm. Přenos energie probíhá indukčně. Komunikace v blízkém poli prostřednictvím vzduchové mezery znamená, že není nutné plánovat frekvence ani mít odborné znalosti z oblasti rádiové techniky.

Kvůli standardizovanému rozhraní IO-Link lze vazební členy používat se všemi běžnými zařízeními IO-Link třídy A. To usnadňuje nejen uvedení do provozu, ale také údržbu a rozšiřování zařízení. Další výhodou akčních členů IO-Link je jejich robustní provedení, které přispívá ke spolehlivému provozu i v náročných podmínkách.

Díky bezkontaktním napájecím a datovým vazebním členům jsou do zařízení bez opotřebení a nutnosti údržby dodávána napětí a data IO-Link všude tam, kde běžné techniky připojení narážejí na své limity z důvodu prostorových a pohybových omezení, vibrací, prachu a nečistot, otáčení a častého kontaktování. Tímto lze v průmyslových aplikacích snadno nahradit konektorová spojení náchylná na opotřebení nebo sběrací kroužky a minimalizovat náklady za výpadky. V továrně budoucnosti již nebudou v mobilních aplikacích existovat žádná fyzická připojení. Výpadky výroby způsobené ohnutými nebo opotřebovanými kontakty se stanou minulostí.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications