Monitorování životního prostředí jako základ pro zavlažování podle potřeby

21.05.2025
Snímač LoRaWAN pro měření půdní vlhkosti

Správné nakládání s vodou jako zdrojem bylo vždy důležité, zejména v době klimatických změn. Komplexní monitorování životního prostředí je prvním krokem k tomu, aby bylo možné lépe zvládat extrémní situace, jako jsou povodně nebo sucho. V městském prostředí se například měří vlhkost půdy na zelených plochách. To umožňuje realizovat zavlažování podle potřeby.

Nový bezdrátový snímač půdní vlhkosti PMD EM od společnosti Phoenix Contact je součástí komplexní sítě LoRaWAN a lze jej individuálně přizpůsobit jakémukoli typu půdy pomocí jednoduché parametrizace. Tato úprava zajišťuje správnou interpretaci hodnot půdní vlhkosti. Ať už se jedná o jílovitou nebo písčitou půdu, množství dostupné vlhkosti se liší v závislosti na typu půdy a zaznamenaný obsah vody musí být správně navržen. Snímač o délce 30 cm udává objemový obsah vody v půdě v procentech. Do snímače lze uložit až šest naměřených hodnot, které lze každou hodinu zpřístupnit serveru LoRaWAN. Snímač zaznamenává také teplotu v blízkosti země.

Snímač půdní vlhkosti má stupeň krytí IP67, je stoprocentně bezúdržbový a jeho životnost je až osm let v závislosti na intervalu přenosu a umístění.
Pro dekódování zatížení odeslaného ze senzoru na server LoRaWAN je k dispozici knihovna JavaScript, kterou lze integrovat do vlastní aplikace.

Kromě použití v parcích a na zelených plochách přichází v úvahu také použití na sportovištích, ve sklenících, na plantážích a zemědělských plochách.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications