Moduly baterií s lithium-železofosfátovou technologií

22.07.2025
Moduly baterií s lithium-železofosfátovou technologií

S novými lithiovými bateriovými moduly s IQ Technology rozšiřuje společnost Phoenix Contact své portfolio o výkonná řešení pro ukládání energie s kapacitou 284 Wh.

Moduly zaujmou mimořádně vysokou energetickou hustotou a nízkou hmotností – ideální pro náročné průmyslové aplikace. V kombinaci s zdrojem nepřerušovaného napájení QUINT4 UPS umožňují inteligentní správu baterií, která zajišťuje maximální dostupnost a provozní bezpečnost.

Bateriové moduly jsou založeny na osvědčené lithium-železofosfátové technologii a nabízejí pozoruhodný záložní výkon: Při zátěži 1 A je možné dosáhnout dobu záložního napájení až 27 hodin, při 40 A ještě stále až 41 minut. Díky vysoké odolnosti vůči cyklickému namáhání – šestkrát vyšší než u konvenční olověné AGM technologie – dosahují životnosti až deseti let. Díky širokému teplotnímu rozsahu od –20 do +60 °C jsou obzvláště robustní a univerzální.

Zvláštní pozornost si zaslouží stálá komunikace se zdrojem nepřerušovaného napájení QUINT4 UPS, která umožňuje nepřetržité monitorování a inteligentní správu parametrů baterie. Tím se nejen zvyšuje dostupnost, ale optimalizované nabíjecí charakteristiky také prodlužují životnost.
Instalace modulů je rychlá a snadná: Jsou automaticky rozpoznány a lze je vyměnit bez použití nářadí i za provozu. Kompaktní provedení umožňuje prostorově úspornou montáž na montážní lištu – s kapacitou až 11 Ah a současně vysokou energetickou hustotou.
Díky těmto vlastnostem představují nové lithiové bateriové moduly budoucí řešení pro zdroje nepřerušovaného napájení – výkonné, inteligentní a spolehlivé.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management