Rozšíření funkcí řídicích jednotek nabíjení střídavým proudem: Nová koncepce zákona o kalibraci zjednodušuje certifikaci pomocí aktualizace softwaru

22.07.2025
Řídicí jednotky nabíjení střídavým proudem CHARX control

Řídicí jednotky nabíjení střídavým proudem CHARX control modular od společnosti Phoenix Contact jsou klíčovým prvkem inteligentní a udržitelné nabíjecí infrastruktury k nabíjení elektromobilů v režimu 3.

Verze softwaru 1.8.0 zavádí novou, zjednodušenou koncepci kalibračního zákona s podporou OCMF, která vyčleňuje řídicí jednotku nabíjení z pouzdra měřiče, které je podstatné z pohledu zákona o kalibraci. To zjednodušuje architekturu systému a výrazně snižuje náklady na certifikaci a údržbu pro výrobce a provozovatele nabíjecí infrastruktury.

Nová koncepce zákona o kalibraci pro řídicí jednotku nabíjení střídavým proudem CHARX control modular definuje elektroměr jako jedinou součást tzv. pouzdra měřiče. V tomto modelu funguje řídicí jednotka nabíjení pouze jako transparentní rozhraní mezi elektroměrem a backendem OCPP, aniž by docházelo ke zpracování nebo úpravě dat, která jsou důležitá z hlediska zákona o kalibraci.

Tato koncepční změna přináší řadu výhod:
• Zjednodušená certifikace: Zkoušky v souladu se zákonem o kalibraci zůstávají i nadále ústřední součástí certifikace. Proces se však nyní výrazně zjednoduší: Jelikož řídicí jednotka nabíjení již není součástí pouzdra měřiče, odpadají náročné kontroly softwaru. Mezi ně patří zejména validace podpisových a dešifrovacích mechanismů, zpracování naměřených hodnot a vedení protokolu v souladu se zákonem o kalibraci. Toto zjednodušení výrazně snižuje nároky na testování a urychluje proces certifikace.
• Perspektivnost: Aktualizace softwaru řídicí jednotky nabíjení již nevedou ke ztrátě certifikace podle zákona o kalibraci – certifikát zůstává i nadále platný.
• Flexibilita designu: Software řídicí jednotky nabíjení již není přizpůsoben konkrétnímu modelu elektroměru. Díky tomu lze použít různé modely elektroměrů, což umožňuje flexibilní a škálovatelné řešení nabíjení.
• Funkční ekvivalence pro všechny uživatele: Díky nové koncepci kalibračního práva budou všichni uživatelé – bez ohledu na to, zda funkce dodržování kalibračního zákona aktivována – těžit z jednotného velkého rozsahu funkcí.

Důsledné oddělení měření, které je důležité z pohledu kalibračního zákona, a komunikace nejenže zjednodušuje a zvyšuje odolnost nabíjecí infrastruktury, ale také umožňuje lepší adaptaci na budoucí požadavky. Nová koncepce kalibračního zákona je implementována prostřednictvím aktualizace softwaru, která bude dostupná od srpna v sekci pro stažení na stránce příslušného výrobku.
Řídicí jednotky nabíjení střídavým proudem od společnosti Phoenix Contact jsou díky své otevřené platformě Linux optimálně připraveny pro aplikace IoT, inteligentní služby a propojení odvětví a nyní také pro ještě efektivnější implementaci požadavků zákona o kalibraci.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management