Správa zařízení a aktualizací v kontejneru Docker Hub
Díky službě správy a akutizací založené na technologii OPC UA společnosti Phoenix Contact je možné provádět správu a aktualizaci automatizačních zařízení nezávisle na výrobci. Software, který byl dříve k dispozici jako služba systému Windows, je nyní k dispozici také jako kontejner Docker pro použití v systémech Linux.
Řešení pro správu zařízení a aktualizací v průmyslovém prostředí často používají postup specifický pro prodejce, aby proprietárním způsobem distribuovali vlastní soubory dat do vlastních zařízení a zde je instalovali. Díky službě DaUM založené na OPC UA lze automatizační zařízení spravovat a aktualizovat nezávisle na výrobci. Mohou to být řídicí jednotky, IO moduly, frekvenční měniče, roboty, síťová zařízení, napájecí zdroje nebo jiné komponenty používané v automatizační technice. Služba správy zařízení a aktualizací používá standard OPC UA 10000-100.
Novinkou je nejen možnost aktualizace mnoha různých komponent z automatizačního systému, ale také skutečnost, že je kompletně zajištěna bezpečnost na všech úrovních systému. Veškerá komunikace a všechny příkazy jsou prováděny výhradně ověřeným a autorizovaným způsobem, Důsledně se dodržuje norma IEC 62443.
Dalším aspektem je možnost provozovat službu DaUM na různých úrovních. V závislosti na aplikaci a velikosti systému běží služba DaUM v centrální instanci systému Windows nebo nyní také v systémech Linux uživatelů.
Software pro správu zařízení a aktualizací je nabízen přes „docker pull phoenixcontact/daum:25.0.0“.