Multifunkční bezpečnostní relé: Dvě ochranné funkce v jednom zařízení

21.05.2025
Multifunkční bezpečnostní relé PSRuni L na nosné liště

Pomocí multifunkčního bezpečnostního relé PSRuni od společnosti Phoenix Contact lze jedním přístrojem monitorovat až dvě bezpečnostní funkce. Komplexní pokrytí běžných bezpečnostních funkcí dovoluje flexibilní konfiguraci a přizpůsobení individuálním požadavkům.

Bezpečnostní relé nabízí multifunkční bezpečnostní řešení pro širokou škálu aplikací. V systému PSRuni L se konfigurace provádí přímo na zařízení, což usnadňuje přizpůsobení konkrétním požadavkům. Z důvodu kompatibility s mnoha senzory a akčními členy je umožněna bezproblémová integrace do stávajících systémů. Bezpečnostní relé je mimořádně vhodné například pro monitorování nouzového zastavení, ochranných dveří a světelných clon.

Kromě multifunkčnosti a použití v jedno- i dvoukanálovém provozu splňuje bezpečnostní relé PSRuni mimořádně vysoké bezpečnostní standardy až do SIL 3 a PL e. Díky funkci automatického nebo ručního hlídaného startu, připojení vodiče push-in nebo jednoduché instalaci a údržbě je zařízení uživatelsky velmi přívětivé.

„S novým bezpečnostním relé PSRuni poskytujeme našim zákazníkům flexibilní a spolehlivé řešení, které splňuje rostoucí požadavky na bezpečnost strojů,“ uvádí produktový manažer společnosti Phoenix Contact Yasin Yasar. „Důraz je kladen na úsporu místa a uživatelskou přívětivost.“

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications