Nové konektory pólů baterie pro systémy akumulátorů pro obytné prostory
21.05.2025
Společnost Phoenix Contact uvádí na trh nové konektory pro aplikace akumulátorů pro obytné prostory. Díky mechanickému kódování a barevnému značení jsou nové konektory vhodné pro použití s bateriovými měniči.
Přístrojové DC konektory zabezpečené proti přepólování zabraňují chybnému zasunutí u běžné fotovoltaické technologie připojení a zamezí také zkratování pólů baterie. Póly baterie chráněné proti dotyku chrání obsluhu při instalaci, a to i v nepřipojeném stavu. Postříbřené kontakty zajišťují dlouhodobě stabilní spojovací techniku. Nové výrobky rovněž splňují vysoký stupeň krytí IP66 a IP68. Konektory pro průřezy vodičů od 6 do 16 mm² jsou určeny pro proudy až 60 A a napětí až 1 500 V DC.
Kontakt s médii
Eva von der Weppen
|
Corporate Communications
eweppen@phoenixcontact.com