Phoenix Contact a TECSAFE: Větší pořádek a efektivita s panely na míru pro ruční nářadí
Spolupráce společnosti Phoenix Contact se společností TECSAFE nabízí další příležitost poskytovat řešení na míru, která umožňují lepší organizaci a vyšší efektivitu.
Zákazníci si mohou v internetovém obchodě TECSAFE nakonfigurovat a objednat pěnové vložky na míru. V rámci této spolupráce bylo do databáze TECSAFE dosud přidáno více než 300 položek ručního nářadí od společnosti Phoenix Contact. Zákazníci tak mohou integrovat své nářadí Phoenix Contact do vlastních panelů. Tato spolupráce výrazně rozšiřuje možnosti řešení na míru. Panely lze přizpůsobit jednoduchým přetažením. Objednávky jsou možné od množství 1 kusu1). Použití panelů přináší řadu výhod. Zajišťují optimální organizaci a přehlednost na pracovišti, což zvyšuje efektivitu a produktivitu. Nářadí je vždy po ruce a lze je snadno a rychle najít, což výrazně usnadňuje pracovní postupy. Panely také přispívají k bezpečnému pracovnímu prostředí, protože pomáhají zabránit nepořádku.
Díky online konfigurátoru od společnosti TECSAFE a integraci nářadí společnosti Phoenix Contact mohou nyní zákazníci vytvářet ještě přesnější řešení na míru svým potřebám.
1) V současné době lze doručovat na dodací adresy v Německu a EU.