Napájecí zdroje UNO POWER – nové varianty s push-in a rozšířeným rozsahem napětí

21.05.2025
Napájecí zdroje UNO POWER s technikou připojení push-in

Společnost Phoenix Contact rozšiřuje své portfolio o nové napájecí zdroje: Uno Power s výkonem až 90 W s technikou připojení push-in a rozšířeným rozsahem napětí až do 277 V AC. Jsou optimálním zdrojem napájení pro 1fázové aplikace v kompaktních rozvaděčích. Nové napájecí zdroje s výkonem 30 do 90 W přesvědčí svou vysokou hustotou výkonu, účinností a přípojkou push-in. Díky tomu jsou ideální pro průmyslové aplikace a kompaktní rozvaděče.

Napájecí zdroje nabízejí jednoduchou instalaci bez použití nářadí díky technice připojení push-in, která výrazně zvyšuje efektivitu a flexibilitu v průmyslových aplikacích. Vyznačují se také rozšířeným rozsahem napětí až do 277 V AC.

Napájecí zdroj UNO POWER má konstrukční šířku 35 mm a výkon 90 W, což šetří místo v rozvaděči. Vstupní napětí se pohybuje od 100 do 277 V AC a od 110 do 250 V DC, což zajišťuje optimální napájení 1fázových zařízení. S účinností až 95 % přístroje významně přispívají k úspoře energie. Nastavitelné výstupní napětí umožňuje flexibilní přizpůsobení různým aplikacím. Zařízení se vyznačují také vysokou průměrnou dobu provozu mezi výpadky (MTBF), která přesahuje 500 000 hodin, což zdůrazňuje jejich spolehlivost. Díky širokému teplotnímu rozsahu od –25 do +70 °C a spolehlivému spuštění zařízení při teplotě –40 °C jsou tato zařízení ideální pro venkovní instalace a umožňují spolehlivé použití v extrémních teplotách. Technika připojení push-in také zajišťuje snadnou manipulaci a rychlou instalaci bez použití nářadí.

Nové napájecí zdroje UNO POWER jsou k dispozici v různých úrovních výkonu a výstupních napětí a jsou ideální pro použití v kompaktních rozvaděčích a náročných průmyslových prostředích.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications