Konfigurátor Heavycon je online nástroj pro snadnou, rychlou a bezpečnou konfiguraci robustních konektorů. Vzhledem k velkému množství možných kombinací je výběr vhodného řešení často obtížný i pro odborníky. Konfigurátor pomáhá uživatelům při výběru, validaci a vizualizaci konektorů a šetří tak drahocenný čas při projektové činnosti.
Novinky Díky našim aktuálním zprávám získáte informace o našich produktech a technologiích, o naší společnosti, o našem strategickém rozvoji podnikání a našich udržitelných aktivitách. Tiskové zprávy a obrazový materiál si můžete stáhnout v části Soubory ke stažení.
- Filtry:
-
Rozsah
-
Téma
-
Produktová kategorie
- Použitý filtr (1):
Nový online konfigurátor pro robustní konektory
Modulární nabíjecí zásuvky pro nabíjení střídavým proudem se sníženou konstrukční hloubkou – pro flexibilní a prostorově úspornou montáž
Nabíjecí zásuvky CHARX connect modular typu 2 od Phoenix Contact jsou nyní k dispozici se sníženou instalační hloubkou: S třetí generací představuje společnost optimalizované řešení pro flexibilní a prostorově úspornou integraci do řešení nabíjecí infrastruktury.
Průmyslové konektory pro datová centra Heavycon
Nové konektory pro datová centra Heavycon od společnosti Phoenix Contact optimalizují přenos energie z PDU do IT rozvaděče a nabízejí robustní přenos energie až do úrovně 70 A. Nízký přechodový odpor lisovacích kontaktů snižuje potřebu energie až o 60 %. Nižší produkce tepla navíc snižuje potřebu chlazení.
Zalomený přístrojový konektor M12 pro THR
Společnost Phoenix Contact nabízí zalomené konektory M12 pro proces Reflow (THR), které byly speciálně vyvinuty pro automatizovanou výrobu.
Nové konektory pólů baterie pro systémy akumulátorů pro obytné prostory
Společnost Phoenix Contact uvádí na trh nové konektory pro aplikace akumulátorů pro obytné prostory. Díky mechanickému kódování a barevnému značení jsou nové konektory vhodné pro použití s bateriovými měniči.
Zásuvný rozvaděč energie řady PRC 20
Nový zásuvný rozvaděč energie do 20 A od společnosti Phoenix Contact je ideálním řešením pro rychlou a snadnou instalaci pomocí technologie Plug & Play.
Bezpečná připojení pro akumulátory energie
Nové konektory řady BPC od společnosti Phoenix Contact se zabezpečením proti přepólování jsou ideální pro použití v akumulátorech energie. Díky možnosti otáčení o 360° a různým typům připojení nabízejí uživateli vysokou míru flexibility.
Jednotný systém konektorů pro Profinet přes SPE
Profibus a Profinet International se svými technologiemi představují množství inovací a interoperabilitu mezi výrobci. Začíná to již konektivitou s pomocí konektorů a kabelů.
GameChangers: Revoluce v připojení přístrojů
Společnost Phoenix Contact představuje GameChangers pro připojení přístrojů: Díky pokročilým nápadům, technologiím a materiálům nabízejí řešení pro zajištění větší rychlosti, kompaktnosti, lehkosti, robustnosti, flexibility a výkonu při výrobě přístrojů.
Robustní konektory se šroubovacím závitem
Společnost Phoenix Contact nabízí montážní pouzdra se šroubovacím závitem pro jednoduchou a časově nenáročnou instalaci konektorů Heavycon D7. Lze je snadno upevnit do kruhových stěnových výřezů pomocí pojistné matice M25 nebo M32, nebo je zašroubovat přímo do motorů a přístrojů s odpovídajícím závitem.
Modulární kontaktní vložky s funkcí pro robustní konektory
S novými moduly kontaktních vložek Heavycon HC-M-MWF pro průmyslové konektory nabízí společnost Phoenix Contact vysoký stupeň funkčnosti polní kabeláže. Modulární kontaktní vložky mají prostor pro funkční prvek a rozpojovací zónu. Tímto způsobem lze realizovat například napěťové můstky nebo zajištění výkonu přímo v místě použití.
Phoenix Contact na veletrhu electronica 2024: zaměření na inovativní způsoby připojení a obnovitelnou energii
Pod heslem „Change Forward – Budoucnost na dotek“ představí Phoenix Contact na letošním veletrhu electronica 2024 v Mnichově (12.–15. listopadu) své nejzajímavější produkty na poli přenosu signálů, dat a výkonu. Veletržní prezentace bude zaměřena na průkopnické technologie připojení, jakož i na řešení pro nabíjecí infrastrukturu, obnovitelné energie a stejnosměrná řešení pro průmysl All Electric Society.
Robustní konektory pro měřicí a zkušební úlohy v oblasti ochranné techniky
Nové kontaktní vložky HEAVYCON TSC z nabídky společnosti Phoenix Contact nacházejí uplatnění v rozvaděčích středního napětí. Jsou speciálně navrženy pro měřicí a zkušební úlohy a poskytují robustní řešení pro dočasné nebo trvalé připojení pomocí konektorů.
Osaditelné konektory M12 s rychlospojkou push-pull a přípojkou push-lock
K osvědčeným výhodám konektorů M12 patří jejich průmyslová robustnost a kompaktní rozměry. Společnost Phoenix Contact tyto přednosti ještě rozšiřuje prostřednictvím jednoduché manipulace bez použití nářadí. Díky rychlospojce push-pull a připojení vodičů push-lock jsou osazení a instalace snadné a spolehlivé.
Kontaktní vložky push-in pro robustní konektory pro přenos výkonu
Kontaktní vložky push-in pro modulární robustní konektory Heavycon od společnosti Phoenix Contact umožňují snadné připojení vodičů bez použití nářadí. Nové kontaktní vložky pro vysokoproudové aplikace spolehlivě přenášejí proudy až 100 A.
Snížení emisí CO2 díky použití plastů na biologické bázi v oblasti techniky připojení přístrojů
Společnost Phoenix Contact se u svých produktů zaměřuje na postupný přechod směrem k vyšší míře jejich udržitelnosti. V produktových kategoriích, jimiž jsou svorky desek plošných spojů, konektory a pouzdra elektroniky, již dnes existují řešení, která na základě optimalizace procesů a použití udržitelných materiálů výrazně zlepšují uhlíkovou stopu.
Single Pair Ethernet System Alliance opět s vlastním stánkem na veletrhu Hannover Messe
Veletrh Hannover Messe se v dubnu opět stane nejvýznamnější mezinárodní akcí zaměřenou na všechny technologie související s průmyslovou transformací.
Snadný rozvod energie pomocí instalačních rozvaděčů
Instalační systém IPD od společnosti Phoenix Contact je spolehlivým a pohodlným řešením pro rozvod energie i v obtížných instalačních situacích. Díky technologii push-in a bajonetovému rychločinnému zajišťovacímu mechanismu umožňuje systém spolehlivou instalaci konektorů, stěnových průchodek a rozvaděčů bez použití nářadí.
Konektory k připojování motorů žaluzií, rolet a markýz
Instalační konektory QPD STAK 3 a QPD STAS 3 s možností osazení, které jsou dodávány společností Phoenix Contact, usnadňují elektroinstalaci. Byly vyvinuty speciálně pro motorické připojování motorů žaluzií, rolet a markýz.
Vícenásobná kabelová šroubení pro maximální flexibilitu
Průmyslové konektory Heavycon Evo od společnosti Phoenix Contact nabízejí inovativní řešení pro mnoho aplikací díky jedinečnému, flexibilně montovatelnému kabelovému šroubení s bajonetovým uzávěrem. Směr výstupu kabelu lze nastavit přímo na místě instalace a kdykoli jej znovu změnit. Novinkou jsou vícenásobná kabelová šroubení pro Heavycon Evo.
Sestavené instalační kabely IPD
Instalační systém IPD od společnosti Phoenix Contact je kompletně zásuvný a umožňuje připojení 3pólových a 5pólových kabelů. Push-lock jako technologie připojení bez použití nářadí nabízí rychlou instalaci flexibilních a tuhých vodičů od 0,5 do 2,5 mm².