Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Single Pair Ethernet System Alliance opět s vlastním stánkem na veletrhu Hannover Messe

21.03.2024
Single Pair Ethernet System Alliance na veletrhu Hannover Messe a logo

Veletrh Hannover Messe se v dubnu opět stane nejvýznamnější mezinárodní akcí zaměřenou na všechny technologie související s průmyslovou transformací.

Pod heslem „Udržitelný průmysl a energie“ budou společnosti působící v oblasti strojírenství, elektrotechniky, digitálního průmyslu a energetiky společně prezentovat řešení pro efektivní a udržitelný průmysl. Více než 4 000 společností působí jako propojený průmyslový ekosystém a ukazují, jak lze dosáhnout klimatické neutrality prostřednictvím elektrifikace, digitalizace a automatizace – a Single Pair Ethernet System Alliance bude opět u toho.

Single Pair Ethernet platí již nyní za jedno z hlavních témat veletrhu.
V Hannoveru budou inovativní řešení založená na novém standardu Ethernetu prezentovat začínající firmy i velcí hráči. Komunita kolem této technologie se stále více rozrůstá a mnoho společností je již členy registrovaného sdružení Single Pair Ethernet System Alliance.

Vlastní stánek (hala 9, stánek D28) je koncipován jako otevřené, mezifiremní a mezioborové centrum. Hlavní pozornost bude věnována společnému základnímu tématu, tedy zavedení Single Pair Ethernetu jako mezinárodního standardu pro všechny oblasti, ve kterých se nahrazují nebo nově zřizují ethernetová připojení. Kód pro bezplatné vstupenky na veletrh Hannover Messe si můžete vyžádat přímo na webových stránkách sdružení Single Pair Ethernet System Alliance, které jsou dostupné na adrese https://singlepairethernet.com/ticketshannovermesse/.
Single Pair Ethernet System Alliance je silné a rychle rostoucí sdružení čítající více než 70 členů, kteří se vzájemně inspirují a podporují. Na stánku se proto budou podílet špičkoví odborníci z různých odvětví.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications