Automat na odstranění izolace pro efektivní přípravu vodičů

22.04.2024
Odizolování vodičů pomocí automatu na odstranění izolace E.Fox S 10

Pomocí nového automatu na odstranění izolace E.Fox S10 z nabídky společnosti Phoenix Contact lze jednoduše a efektivně provádět odizolování vodičů s trvale kvalitními výsledky. Jeho speciální klínové nože pokrývají rozsah průřezů od 0,08 do 10 mm². S volitelně dodávaným plochým nožem zpracovává ploché kabely do šířky 7,6 mm.

Obsluha automatu na odstranění izolace se uskutečňuje prostřednictvím intuitivního 5" dotykového displeje. Nakloněná poloha usnadňuje čitelnost displeje a obsluhu přístroje při provádění činností jak vsedě, tak i vestoje. Uživatelské rozhraní je přehledné a snadno srozumitelné díky použití symbolů a vizualizaci parametrů odizolování. Velmi krátká doba cyklu činící 0,3 s a provádění změn nastavení parametrů prostřednictvím elektrických pohonů zajišťují rychlé a opakovatelné postupy odizolování. Opakující se parametry odizolování lze ukládat ve formě až 100 oblíbených položek. Ty lze volitelně propojovat s čárovým kódem a vyvolávat prostřednictvím ručního skeneru. Otevřená vkládací oblast je osvětlená, díky čemž lze vodiče rychle a přesně vkládat jak zepředu, tak i shora. Začleněním automatu na odstranění izolace do asistenčního systému pro pracovníky clipx Wire Assist lze dále zvýšit efektivitu a zároveň snížit počet chyb díky softwarově podporovanému procesu. Stroj je ovládán softwarem asistenčního systému pro pracovníky clipx Wire Assist přes rozhraní Ethernet, přičemž parametry odizolování, jakými jsou průřez, délka odizolování a délka odtažení, jsou odesílány přímo z projektu do systému E.Fox S 10.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications