Efektivní a chytré řešení

Provádějte jednoduché a rychlé odizolování vodičů pomocí automatu na odstranění izolace E.FOX S 10.
Automat na odstranění izolace E.FOX S 10 ve výrobě

Optimalizujte přípravu vodičů pomocí automatu E.FOX S 10

Odizolování je procesní krok, který je při zpracování vodičů kritický z hlediska kvality. Již odizolování totiž rozhoduje o kvalitě elektrického připojení. Automatické odizolování poskytuje nejen značnou časovou úsporu díky umožnění přesného a rychlého zpracování velkého množství vodičů a kabelů během krátké doby. Umožňuje také dosahování reprodukovatelných a trvale kvalitních výsledků zpracování při vysoké úrovni procesní bezpečnosti. S naším přístrojem na odstranění izolace můžete také využívat inteligentní funkce a intuitivní ovládání, které zvyšují efektivitu procesu přípravy vodičů a montáže kabelů, a to i při velké rozmanitosti zakázek.

Muž provádí odizolování vodičů pomocí automatu na odstranění izolace E.FOX S 10

Inteligentní automat na odstranění izolace Pro efektivní odizolování

Pomocí elektrického automatu na odstranění izolace E.FOX S 10 můžete jednoduše a efektivně zpracovávat vodiče s rozdílnými průřezy a izolacemi. Kompaktní automat na odstranění izolace lze integrovat a ovládat v asistenčních systémech pro pracovníky. Obsluha se provádí intuitivním způsobem prostřednictvím dotykového displeje. Nastavené oblíbené položky lze propojit s čárovým kódem a vyvolávat prostřednictvím ručního skeneru.

Vaše výhody

  • Vysoká efektivita díky komplexnímu využití dat a funkci inteligentního asistenta pracovníků
  • Úspora času díky krátkým dobám cyklu a elektrickému přestavování parametrů
  • Rozmanité možnosti použití díky klínovému noži s velkým rozsahem průřezů pro nejrozdílnější typy vodičů
  • Jednoduchá obsluha díky intuitivní vizualizaci
Automat na odstranění izolace E.FOX S 10 s ovládáním prostřednictvím asistenčního softwaru pro pracovníky

Vysoká efektivita

Ovládání prostřednictvím asistenčního softwaru pro pracovníky clipx WIRE assist znamená, že výrobní data lze využívat konzistentním způsobem. To umožňuje pohodlnou přípravu vodičů při vysoké úrovni procesní bezpečnosti. Výběr oblíbených položek prostřednictvím čtečky čárových kódů navíc poskytuje rychlý přístup k požadovaným parametrům odizolování bez zdlouhavého nastavování.

Vodič je vkládán do automatu na odstranění izolace E.FOX S 10

Úspora času

Krátká doba cyklu 0,3 s a nastavení parametrů pomocí elektrických pohonů zajišťují rychlé a opakovatelné odizolování. Vkládací oblast je přístupná zepředu i shora a navíc je osvětlená. Vodiče je tak možno vkládat obzvláště rychle a přesně.

Zpracování rozdílných průřezů a typů vodičů pomocí automatu na odstranění izolace E.FOX S 10

Rozmanité možnosti použití

Speciální nože klínového tvaru, které pokrývají celý rozsah průřezů od 0,08 do 10 mm² / 28 do 8 AWG, poskytují rozmanité možnosti použití. Individuální požadavky lze realizovat prostřednictvím přídavných plochých nožů a tvarových nožů dodávaných na míru. Kompaktní automat na odstranění izolace umožňuje vysokou flexibilitu při změnách pracoviště.

Ovládání automatu na odstranění izolace E.FOX S 10 prostřednictvím dotykového displeje

Jednoduchá obsluha

Nakloněný 5″ dotykový displej usnadňuje čtení a ovládání zařízení vsedě i vestoje. Použití symbolů a vizualizace parametrů odizolování umožňuje intuitivní práci. To znamená, že automat E.FOX S 10 přináší výhodu v podobě úspory času již při prvním použití.

Automat na odstranění izolace E.FOX S 10 Pro efektivní zpracování vodičů s rozdílnými průřezy a druhy izolace

Odizolování pomocí automatu na odstranění izolace E.FOX S 10
Automatické odizolování do 0,3 sekundy
Automat na odstranění izolace E.FOX S 10 vybavený pamětí oblíbených položek a propojením s čtečkou čárových kódů
Ukládání oblíbených položek společně s volitelným propojením s čtečkou čárových kódů
Čárový kód pro výběr oblíbených položek u automatu na odstranění izolace E.FOX S 10
Vlastní rozhraní USB-C pro čtečku čárových kódů umožňující rychlý výběr oblíbených položek
Osoba přepravuje automat na odstranění izolace E.FOX S 10
Integrovaná zapuštěná rukojeť pro pohodlnou přepravu
Výměna nože u automatu na odstranění izolace E.FOX S 10
Rychlá a snadná výměna nože
Automat na odstranění izolace E.FOX S 10 s integrovanou odpadní zásuvkou pro zbytky izolace
Integrovaná zásuvka na odpad s mechanismem push-to-open
Efektivní a chytré řešení
Objevte E.FOX S 10

Provádějte odizolování vodičů jednoduchým a rychlým způsobem: V našem letáku získáte na jednom místě všechny potřebné informace o automatu na odstranění izolace E.FOX S 10.

K letáku
Automat na odstranění izolace E.FOX S 10
Automatické odizolování pomocí automatu E.FOX S 10

Instruktážní videa na portálu YouTube

Prohlédněte si naše instruktážní videa k automatu na odstranění izolace E.FOX S 10, která ukazují praktické zacházení s tímto zařízením a provádění jeho funkcí.
Využijte tato instruktážní videa jako rychlou pomůcku pro začátek a zjistěte více o tom, jak automat na odstranění izolace funguje a jaké jsou možnosti jeho použití.