Automatizované označování kompletních svorkovnic v jediném procesním kroku
S termosublimační tiskárnou Thermomark E.Vario z nabídky společnosti Phoenix Contact lze ušetřit až 70 % času. Aplikátor je součástí nové řady tiskáren Thermomark E Series. Modulární systém kombinuje vysoce výkonnou termosublimační tiskárnu se čtyřmi různými aplikátory.
Za použití pouze dvou materiálů v nekonečném formátu pro vysoké a ploché popisovací drážky dokáže tiskárna popisovat kompletní svorkovnice. Současně se nekonečný materiál individuálně přiřezává na příslušnou rozteč. Nezávisle na počtu různých roztečí lze realizovat všechny šířky od 3,5 do 1 000 mm. Perforační řezy se přiřazují automaticky na základě údajů z vývojového prostředí.
Prostřednictvím automatizovaného procesu poskytuje nový systém jednoduchou manipulaci a trvale vysokou kvalitu při popisování svorkovnic.