Nechlazené stejnosměrné nabíjecí kabely GB/T s certifikací CE pro nepřetržité nabíjení s výkonem až 250 kW

22.04.2024
Nechlazené stejnosměrné nabíjecí kabely GB/T CHARX connect standard

V podobě nové generace stejnosměrných nabíjecích kabelů GB/T CHARX connect standard nabízí společnost Phoenix Contact nabíjecí kabel s certifikací CE v souladu s platnou čínskou normou GB/T 20234 pro celosvětový trh elektromobility a odpovídající aplikace.

Nechlazený stejnosměrný nabíjecí kabel CHARX connect standard se dodává ve verzích 125 kW (125 A / 1 000 V) a 250 kW (250 A / 1 000 V) – v režimu posilovače jsou dokonce dočasně možné nabíjecí výkony až 350 kW (350 A / 1 000 V).

Robustnosti a odolnosti nabíjecí zástrčky je dosaženo díky inovativnímu procesu lisování, avšak také díky použitým materiálům: postříbřené kontakty jsou odolné proti opotřebení a korozi a pouzdro je odolné proti otěru, pádu i nárazu. Celkově dosahuje nabíjecí zástrčka třídy ochrany IP67, a je tedy bezpečně vhodná pro venkovní použití. Měkký kabel s nízkým zkrutem, který se vyznačuje průřezem vodičů pouze 2 x 70 mm², umožňuje snadné a pohodlné použití a je necitlivý na mráz.

Kromě standardních provedení se stejnosměrný nabíjecí kabel GB/T CHARX connect dodává také v konfigurovatelných verzích: pro účely individuálního přizpůsobení lze nabíjecí zástrčku vybavit například programovatelnými LED diodami nebo spínačem S1 umožňujícím realizaci inteligentních aplikací.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications