Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Nový standard v oblasti přepěťové ochrany: jednoduché a bezpečné řešení s ohledem na instalaci i provoz

22.04.2024
Produktová řada VAL-SPP s ochrannými přístroji pro střídavý proud a fotovoltaiku

Nové svodiče přepětí Valvetrab Safe Protection Plus (VAL-SPP) z nabídky společnosti Phoenix Contact poskytují přepěťovou ochranu s perspektivními instalačními a bezpečnostními funkcemi, která současně zajišťuje vysokou dostupnost zařízení.

Přístroje se vyznačují zejména jednoduchostí a bezpečností. Za tím stojí inovativní vlastnosti, jakými jsou ochrana proti nesprávnému připojení a ochrana proti dotyku, jakož i snížený utahovací moment činící pouze 3 Nm. Díky maximálnímu výkonu a vysoké odolnosti navíc tato produktová řada poskytuje spolehlivou ochranu. Zesílená izolace přitom zajišťuje dodatečnou bezpečnost uživatele a systému. Přímá odezva chrání předřazenou pojistku a instalaci. Rychlé odpojení zajišťuje vysokou úroveň provozní bezpečnosti.

Svodič přepětí pokrývá aplikace pro střídavý proud a fotovoltaiku s různými jmenovitými napětími. Nabídku doplňují varianty pro sítě se silným kolísáním napětí. Robustní konstrukce umožňuje instalaci v náročných podmínkách okolního prostředí a v nadmořské výšce až 5 000 metrů. Bezpojistkové použití až do 315 A umožňuje prostorově úspornou a nákladově efektivní instalaci.
Rozsáhlá digitální data pro systémy ECAD vám usnadňují plánování systému a doplňují produktovou řadu. Pomocí online průvodce výběrem lze rychle nalézt vhodný produkt pro konkrétní aplikaci. Díky modulárnímu příslušenství lze i později snadno integrovat další funkce.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications