Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Vysoce kompaktní elektronická pojistka

22.04.2024
Vysoce kompaktní elektronická pojistka

Moduly PLC-Interface z nabídky společnosti Phoenix Contact poskytují inovativní kombinaci reléového rozhraní a elektronické pojistky (jističe) s konstrukční šířkou pouhých 6,2 mm, a tím i úsporu cenného místa v rozvaděči. Jmenovitý proud a chování při vypnutí lze individuálně konfigurovat prostřednictvím DIP přepínačů na přístroji.

Ruční konfigurace umožňuje nastavování rozdílných vypínacích charakteristik, jakými jsou je „režim pojistky“ (vypnutí při zjištění nadproudu) nebo „režim hiccup“ (cyklický samočinný pokus o opětovné spuštění), jakož i nastavování vypínacích prahových hodnot od 1...6 A v krocích po 1 A. Fyzické vypnutí při přetížení kanálu je oznamováno optickou a dálkovou signalizací. Aktivní výstup diagnostiky poskytuje spolehlivé stavové hlášení předávané nadřazené řídicí jednotce.

Rozsáhlé příslušenství, možnosti přemostění a řešení systémové kabeláže přispívají ke snížení náročnosti zapojování a rychlému provedení kabeláže. Univerzální kompatibilita, stejně jako jednoduchá systémová integrace a funkční rozšíření stávajících instalací s produktovým programem PLC-Interface zajišťují vysoký stupeň flexibility v téměř každé oblasti použití.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications