Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Logické moduly s jednoduchým připojením prostřednictvím sběrnice Modbus/RTU pro decentralizovaný vzdálený v/v přístup k datům procesů

22.04.2024
Vysoce kompaktní logické moduly

Díky síťovému propojení prostřednictvím sběrnice RS-485 Modbus/RTU lze řešení PLC logic z nabídky společnosti Phoenix Contact – tedy kombinaci spínače a řídicí jednotky – jednoduše a bezpečně integrovat do nadřazených automatizačních systémů. Decentralizovaný přístup k datům procesů využívajících řešení PLC logic pro dálkové ovládání, diagnostiku a vizualizaci je snadno realizovatelný a lze jej bez námahy parametrizovat pomocí webové správy.

Díky síťovému propojení prostřednictvím sběrnice RS-485 Modbus/RTU lze řešení PLC logic z nabídky společnosti Phoenix Contact – tedy kombinaci spínače a řídicí jednotky – jednoduše a bezpečně integrovat do nadřazených automatizačních systémů. Decentralizovaný přístup k datům procesů využívajících řešení PLC logic pro dálkové ovládání, diagnostiku a vizualizaci je snadno realizovatelný a lze jej bez námahy parametrizovat pomocí webové správy.

Nové logické moduly PLC logic s vestavěným rozhraním RS-485 umožňují jednoduchou integraci do sítí Modbus/RTU. Jako decentralizované základní moduly s 16 vstupy/výstupy nebo v plné konfiguraci se dvěma rozšiřujícími moduly a 48 vstupy/výstupy jsou logické moduly zapojovány jako účastnická zařízení, která jsou součástí nadřazených automatizačních systémů. Díky koncepci nezávislého řízení logických modulů zůstává funkčnost místní aplikace zachována i v případě ztráty komunikace se sběrnicí Modbus.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications