Díky síťovému propojení prostřednictvím sběrnice RS-485 Modbus/RTU lze řešení PLC logic z nabídky společnosti Phoenix Contact – tedy kombinaci spínače a řídicí jednotky – jednoduše a bezpečně integrovat do nadřazených automatizačních systémů. Decentralizovaný přístup k datům procesů využívajících řešení PLC logic pro dálkové ovládání, diagnostiku a vizualizaci je snadno realizovatelný a lze jej bez námahy parametrizovat pomocí webové správy.
Novinky Díky našim aktuálním zprávám získáte informace o našich produktech a technologiích, o naší společnosti, o našem strategickém rozvoji podnikání a našich udržitelných aktivitách. Tiskové zprávy a obrazový materiál si můžete stáhnout v části Soubory ke stažení.
- Filtry:
-
Rozsah
-
Téma
-
Produktová kategorie
- Použitý filtr (1):
Logické moduly s jednoduchým připojením prostřednictvím sběrnice Modbus/RTU pro decentralizovaný vzdálený v/v přístup k datům procesů
22.04.2024
Vysoce kompaktní elektronická pojistka
22.04.2024
Moduly PLC-Interface z nabídky společnosti Phoenix Contact poskytují inovativní kombinaci reléového rozhraní a elektronické pojistky (jističe) s konstrukční šířkou pouhých 6,2 mm, a tím i úsporu cenného místa v rozvaděči. Jmenovitý proud a chování při vypnutí lze individuálně konfigurovat prostřednictvím DIP přepínačů na přístroji.