Napájení s integrovanou přístrojovou ochranou

22.04.2024
Napájení Trio Power

Napájení Trio Power s integrovaným elektronickým přístrojovým jističem z nabídky společnosti Phoenix Contact se nyní dodává také jako třífázová varianta.

Třetí generace napájení Trio Power nadále stanovuje ve strojírenství nový standard. Zařízení jsou kompaktní, robustní a spolehlivá a vyznačují se jednoduchou manipulací. Nové třífázové napájecí zdroje s integrovanou, vícekanálovou přístrojovou ochranou zařízení zaujmou svojí prostorově úspornou konstrukcí a nyní jsou k dispozici také s jmenovitým výstupním proudem do 40 A. Tyto napájecí zdroje navíc vynikají velmi snadnou manipulací: technika připojení push in umožňuje rychlou instalaci bez použití nářadí. Integrovaná popisovací pole slouží k jednoduchému označování provozních prostředků a obvodů. Díky intuitivní koncepci uvedení do provozu jsou přístroje rychle připraveny k použití. Mechanické uzavření potenciometrů se stará o zabezpečení proti manipulaci.

Napájecí zdroje navíc poskytují inteligentní diagnostické možnosti: vícebarevné LED a společný kontakt signalizují všechny důležité stavy. Funkce dálkové iniciace umožňuje obnovování výchozího nastavení výstupních kanálů prostřednictvím digitálního vstupu. Komunikační funkce IO-Link usnadňují podrobnou diagnostiku a parametrizaci. Dynamické zesílení (150 % / 5 s) navíc umožňuje spouštění vysokých zátěží. Inteligentní vlastní dohled a integrované řízení zatížení zajišťují vysokou dostupnost systému.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications