Phoenix Contact rozšiřuje své portfolio výrobků o osmipólové předmontované signálové kabely s kódem A a konektor Push-Pull. Ty umožňují rychlé a snadné zapojení signálu.
Novinky Díky našim aktuálním zprávám získáte informace o našich produktech a technologiích, o naší společnosti, o našem strategickém rozvoji podnikání a našich udržitelných aktivitách. Tiskové zprávy a obrazový materiál si můžete stáhnout v části Soubory ke stažení.
- Filtry:
-
Rozsah
-
Téma
-
Produktová kategorie
- Použitý filtr (1):
Jednoduchá signální kabeláž s konektory M12 PUSH-PULL
Sestavené konektor Push-Pull pro Ethernet
Společnost Phoenix Contact představuje nové Push-Pull síťové kabely M12, které umožňují jednoduchý a spolehlivý vysokorychlostní přenos dat pro Ethernet.
Nově vynalezený megawattový nabíjecí kabel CCS pro technologii nabíjení High Power Charging výkonem až 1 000 kW
Druhá generace kapalinou chlazených nabíjecích zástrček HPC CHARX connect professional od společnosti Phoenix Contact přenáší v režimu posilovače výkon až 1 MW. S tímto nabíjecím výkonem lze během několika minut nabít nejen elektromobily, ale také užitková vozidla s velkými bateriemi budou rychle připravena k dalšímu použití.
Barevné propojovací kabely RJ45 pro aplikace CAT6A
Společnost Phoenix Contact rozšiřuje své portfolio výrobků o barevné propojovací kabely řady RJ45 Building, které byly speciálně vyvinuty pro použití v rozvaděčích. Nové kabely jsou k dispozici v osmi barvách: bílé, oranžové, žluté, červené, fialové, zelené, modré a černé.
Řídicí jednotky nabíjení elektromobilů jako řešení rozhraní mezi stejnosměrnou nabíjecí stanicí a elektromobilem
Samostatná řídicí jednotka nabíjení elektromobilů CHARX control vehicle od společnosti Phoenix Contact umožňuje nabíjení stejnosměrným proudem prostřednictvím nabíjecích zásuvek CCS pro elektromobily a užitková vozidla.
Phoenix Contact na veletrhu electronica 2024: zaměření na inovativní způsoby připojení a obnovitelnou energii
Pod heslem „Change Forward – Budoucnost na dotek“ představí Phoenix Contact na letošním veletrhu electronica 2024 v Mnichově (12.–15. listopadu) své nejzajímavější produkty na poli přenosu signálů, dat a výkonu. Veletržní prezentace bude zaměřena na průkopnické technologie připojení, jakož i na řešení pro nabíjecí infrastrukturu, obnovitelné energie a stejnosměrná řešení pro průmysl All Electric Society.
Platnost normy NACS se blíží a společnost Phoenix Contact je na to připravena: kabely pro nabíjení střídavým proudem o velikosti 50 A a 80 A od konce roku 2024
Jako specialista na technologie nabíjení pro elektromobilitu začne společnost Phoenix Contact koncem roku nabízet první nabíjecí kabely v provedení NACS s certifikací SAE a UL pro střídavé proudy do 80 A.
Kompaktní nabíjecí kabely CCS typu 1 – optimální řešení nabíjení výkonem do 125 kW
Řada stejnosměrných nabíjecích kabelů CHARX connect compact z nabídky společnosti Phoenix Contact se rozšiřuje o novou výkonovou třídu 125 kW.
Nabíjecí kabel CCS typu 2 v novém provedení pouzdra – robustní, promyšlený a se snadnou údržbou
Nová generace osvědčených nabíjecích konektorů CCS CHARX connect standard od společnosti Phoenix Contact je vhodná pro montáž stejnosměrných nabíjecích stanic a pokrývá střední výkonový rozsah od 150 do 250 kW (150 až 250 A/1 000 V). Tato produktová řada s novým designem pouzdra poskytuje mnoho vylepšení s ohledem na robustnost, bezpečnost, účtování a údržbu.
Nechlazené stejnosměrné nabíjecí kabely GB/T s certifikací CE pro nepřetržité nabíjení s výkonem až 250 kW
V podobě nové generace stejnosměrných nabíjecích kabelů GB/T CHARX connect standard nabízí společnost Phoenix Contact nabíjecí kabel s certifikací CE v souladu s platnou čínskou normou GB/T 20234 pro celosvětový trh elektromobility a odpovídající aplikace.