Nabíjecí kabel CCS typu 2 v novém provedení pouzdra – robustní, promyšlený a se snadnou údržbou

21.05.2024
Stejnosměrný nabíjecí kabel typu 2 nové generace

Nová generace osvědčených nabíjecích konektorů CCS CHARX connect standard od společnosti Phoenix Contact je vhodná pro montáž stejnosměrných nabíjecích stanic a pokrývá střední výkonový rozsah od 150 do 250 kW (150 až 250 A/1 000 V). Tato produktová řada s novým designem pouzdra poskytuje mnoho vylepšení s ohledem na robustnost, bezpečnost, účtování a údržbu.

Promyšlená koncepce utěsnění stejnosměrných nabíjecích kabelů CHARX connect standard zajišťuje úplnou podélnou vodotěsnost, která zcela chrání všechny elektrické součásti uvnitř pouzdra před vlhkostí. Tím se pro uživatele maximalizuje elektrická bezpečnost této produktové řady. Inovativní dvoukomorový těsnicí systém představuje další vývojový stupeň těsnicích systémů stejnosměrných nabíjecích kabelů z produkce společnosti Phoenix Contact: Prostorové oddělení obou výkonových kontaktů DC+ a DC- zcela vylučuje vznik zkratů. Vysoce kvalitní materiály navíc zajišťují nezbytnou robustnost a dlouhou životnost nabíjecích konektorů – a to i při nepřetržitém venkovním používání.

Stejnosměrné nabíjecí kabely a zástrčky jsou pro čtyřvodičovou měřicí techniku, a tedy i pro budoucí požadavky, připraveny již dnes, a umožňují tak spolehlivé účtování postupů nabíjení v souladu se zákonem o kalibraci. Čtyřvodičová měřicí technika umožňuje zaznamenávání ztrátového výkonu v nabíjecím kabelu, díky čemuž lze přesně určovat energii přenesenou do elektromobilu.

Nabíjecí konektory poloveřejných nebo veřejných nabíjecích stanic podléhají pravidelným intervalům údržby, a to zejména z důvodu nesprávného zacházení. Pomocí opravných sad lze provést rychle, snadno a udržitelně výměnu krycího rámečku a výkonových kontaktů na nabíjecím konektoru.

Díky širokému portfoliu pro všechny aplikace nabíjení stejnosměrným proudem ve středním rozsahu výkonu usnadňuje CHARX connect standard rozšíření infrastruktury pro nabíjení stejnosměrným proudem. Tato produktová řada je mimořádně robustní, bezpečná a snadno se udržuje. To šetří kromě nákladů i čas a současně zvyšuje dostupnost nabíjecí infrastruktury v terénu.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications