Řídicí jednotky nabíjení elektromobilů jako řešení rozhraní mezi stejnosměrnou nabíjecí stanicí a elektromobilem

21.01.2025
Jednotka CHARX control vehicle přebírá vysokoúrovňovou komunikaci (TCP/IP) prostřednictvím systému Powerline (PLC) mezi stejnosměrnou nabíjecí stanicí a elektromobilem

Samostatná řídicí jednotka nabíjení elektromobilů CHARX control vehicle od společnosti Phoenix Contact umožňuje nabíjení stejnosměrným proudem prostřednictvím nabíjecích zásuvek CCS pro elektromobily a užitková vozidla.

Řídicí jednotka zajišťuje komunikaci na vysoké úrovni (TCP/IP) prostřednictvím systému Powerline (PLC) na sběrnici CAN v souladu s normami DIN 70121 a ISO 15118 mezi nabíjecí stanicí DC a elektromobilem. Ovládá proces nabíjení stejnosměrným proudem, zajišťovací akční člen, volitelný LED ukazatel stavu, funkci start/stop a VN stykače a také analyzuje teplotní čidla.

Řídicí jednotku nabíjení elektromobilů lze rychle nastavit pomocí přednastavených parametrů pro nabíjecí zásuvku elektromobilu CCS CHARX connect universal. Systém CHARX control vehicle je rovněž schopný obousměrného nabíjení V2G v souladu s normou ISO 15118-20 a lze jej univerzálně použít pro všechny typy elektromobilů s nabíjecí zásuvkou CCS. Řídicí jednotka má schválení E1 pro silniční vozidla a je připravena na splnění předpisů UN R155 i UN R156 v rámci celkové koncepce kybernetické bezpečnosti vozidla. Řídicí jednotka nabíjení elektromobilů splňuje také vysoké bezpečnostní standardy z automobilového průmyslu.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications