Platnost normy NACS se blíží a společnost Phoenix Contact je na to připravena: kabely pro nabíjení střídavým proudem o velikosti 50 A a 80 A od konce roku 2024

30.07.2024
Kabely NACS pro nabíjení střídavým proudem do 80 A

Jako specialista na technologie nabíjení pro elektromobilitu začne společnost Phoenix Contact koncem roku nabízet první nabíjecí kabely v provedení NACS s certifikací SAE a UL pro střídavé proudy do 80 A.

Norma North American Charging Standard, zkráceně NACS, sehrává ústřední roli v elektrifikaci dopravního sektoru a v rozvoji nabíjecí infrastruktury v Severní Americe. Střídavé nabíjecí kabely v provedení NACS z řady CHARX connect eco splňují požadavky severoamerické automobilové normy SAE J3400. Tato automobilová norma byla schválena na konci roku 2023 a vychází z konstrukce vlastní nabíjecí zástrčky Tesla.

Nabíjecí kabely v provedení NACS z nabídky společnosti Phoenix Contact jsou certifikovány podle normy UL 2251 a úspěšně prošly všemi bezpečnostně technickými zkouškami UL. Kvůli zajištění elektrické bezpečnosti jsou výkonové kontakty nabíjecí zástrčky NACS vybaveny ochranou proti dotyku prstů podle požadavků UL, která odpovídá stupni krytí IP2XB. Plně zalisované plastové krytky na vyčnívajících výkonových kontaktech zajišťují, že ochrana proti dotyku zůstává trvale na svém místě. Tím se předchází úrazům elektrickým proudem způsobeným náhodným kontaktem s výkonovými kontakty a také se zvyšuje spolehlivost nabíjecích stanic NACS. K vysoké dostupnosti nabíjecí infrastruktury NACS přispívají volitelné integrované teplotní senzory na ochranu proti přehřátí. Úplná podélná vodotěsnost nabíjecí zástrčky navíc chrání součásti, jimiž prochází elektrický proud.

Zástrčky pro nabíjení střídavým proudem jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky na instalaci nabíjecích stanic NACS. Jsou k dispozici buď s 25 stop dlouhým neosazeným kabelem, nebo je lze individuálně osadit podle požadavku zákazníka. Od flexibilně nastavitelné délky odizolování přes postupné řezání až po slisování nebo stlačování pomocí ultrazvukové svařovací technologie.

Prostřednictvím nabíjecích kabelů řady CHARX connect eco v provedení NACS přispívá společnost Phoenix Contact v Severní Americe k rychlé výstavbě bezpečné infrastruktury pro nabíjení střídavým proudem v souladu s příslušnými normami.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications