Systémové řešení fotovoltaiky pro energeticky soběstačné systémy

27.08.2024
Budova ve výstavbě s řešením fotovoltaického systému řady POS

Společnost Phoenix Contact představuje řešení pouzdra na bázi fotovoltaických panelů s několika výkonovými třídami až do 190 Wp. Systém POS (Pico Off-Grid System) obsahuje plastové pouzdro chráněné proti vodě a nárazům, držák na sloup z ušlechtilé oceli a solární panel. Při vytvoření soběstačného řešení k použití v terénu můžete přidat počítače, komunikační jednotky, baterie atd.

Díky robustnímu pouzdru, který odolává extrémním povětrnostním podmínkám, držáku na sloup z ušlechtilé oceli nabízí tento systém spolehlivé a odolné řešení pro dodávku energie v odlehlých oblastech a náročných prostředích. Soběstačný fotovoltaický systém využívá k napájení sluneční energii. Fotovoltaický panel je připojen pomocí fotovoltaických konektorů Sunclix. Kombinací vysoce kvalitních monokrystalických solárních panelů a robustního pouzdra je systém vhodný zejména k použití v odlehlých oblastech. Používá se například ke sběru dat o životním prostředí, v průmyslovém prostředí s vysokými nároky a v mnoha dalších aplikacích.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications