Pouzdro elektroniky pro aplikace se senzory a IIoT

27.08.2024
Přehled tří velikostí Monitoring Case System MCS

S novou řadou MCS nabízí společnost Phoenix Contact dobře promyšlené pouzdro na různé druhy elektroniky. Zaujme na všech úrovních: od instalace desky plošných spojů a jednoduché montáže až po údržbu přístroje. Modulární konstrukce pouzdra je velmi praktická.

Systém MCS (Monitoring Case System) je ideální pro polní přístroje v oblasti senzorové techniky a pro aplikace IoT a IIoT. Díky stupni krytí IP65/IP67 lze pouzdra bez problémů používat v průmyslových aplikacích. Alternativně je k dispozici také verze s krytím IP40. Šikmý okraj pouzdra umožňuje osazení desky plošných spojů téměř vodorovně. Díky tomu lze předem smontované konektory zasunout do otvorů v pouzdře. To znamená, že maximální plocha desky plošných spojů může odpovídat ploše pouzdra a je dosaženo maximálního využití instalačního prostoru. V praxi působí pouzdro elektroniky dojmem přídavných závěsů. Tyto závěsy se následně zasunou do pouzdra a spojí horní díl pouzdra a kryt se spodní částí. Díky tomu máte volné ruce pro údržbu nebo instalaci. Těsnění je rovněž spojeno s pouzdrem, aby se zabránilo jeho ztrátě.

Uživatelé si mohou sestavit různá řešení pro své aplikace ze standardních komponent, volitelného příslušenství a rozsáhlého portfolia způsobů připojení. Systém MCS je k dispozici ve třech velikostech a s různými variantami rámu a krytu. Pouzdra lze také přizpůsobit pomocí potisku a označení a mechanického zpracování.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications