Účinné a trvalé označování v infrastruktuře budov

27.08.2024
Značení kabelů u instalací v budovách

Společnost Phoenix Contact nabízí komplexní řešení pro profesionální označování v infrastruktuře budov. Různé technologie popisování, intuitivní software, široké portfolio materiálů a rozsáhlé servisní služby mohou výrazně zjednodušit pracovní postupy.

Vysoce výkonné popisovací systémy společnosti Phoenix Contact jsou k dispozici s odolným laserovým popisováním, všestranným UV inkoustovým tiskem a flexibilním termosublimačním tiskem. Pro zpracovávání zakázek většího objemu se hodí stacionární systémy značení. V případě infrastruktury budov se však popisy často vytvářejí přímo v pracovním prostředí. Akumulátorem napájené mobilní tiskárny Thermomark Go Series a Thermomark Prime 2.0 nabízejí možnosti pro flexibilní a pohotové označování přímo na místě. Díky podpoře aplikace Marking system je vytváření popisů efektivní a intuitivní. Široké spektrum popisovacích materiálů v portfoliu Marking system pokrývá všechny aplikace. Patří mezi ně například tištěné výstražné štítky pro označování elektrických obvodů nouzového osvětlení podle DIN VDE 0108-100, štítky protipožární ochrany pro označování hlásičů kouře podle DIN 4066 nebo příkazové a výstražné štítky podle ISO 7010. Kromě toho lze určité materiály konfigurovat podle individuálních potřeb. Takové přizpůsobené položky jsou ideální pro malosériové projekty v oblasti infrastruktury budov. Rychle dostupné nové velikosti lze objednávat individuálně v malých množstvích. Toto sofistikované a komplexní systémové řešení umožňuje montážním technikům jednoduše označit infrastrukturu budovy s výraznou úsporou času i nákladů.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications