Pouzdra elektroniky s vhodnými chladiči a optimalizovaným návrhem desek plošných spojů zajišťují optimální chlazení a zvýšení výkonu zařízení. Pro pouzdra elektroniky řady BC, ME-IO, ICS a UCS nabízí společnost Phoenix Contact proto kombinaci vhodných chladičů a jedinečnou simulační službu, která maximalizuje tepelnou účinnost zařízení.
Novinky Díky našim aktuálním zprávám získáte informace o našich produktech a technologiích, o naší společnosti, o našem strategickém rozvoji podnikání a našich udržitelných aktivitách. Tiskové zprávy a obrazový materiál si můžete stáhnout v části Soubory ke stažení.
- Filtry:
-
Rozsah
-
Téma
-
Produktová kategorie
- Použitý filtr (1):
Pouzdra elektroniky s tepelnou simulací
Nový spodní díl pouzdra pro pouzdra elektroniky řady ICS
S šířkou 50 mm nabízí nový spodní díl pouzdra řady ICS od společnosti Phoenix Contact největší možnou plochu desky plošných spojů a vytváří tak více prostoru pro elektroniku na ní.
Flexibilní systém pro montáž desek plošných spojů pro pouzdra z vytlačovaného profilu UM
Držák desek Evaluation (EVA) pro pouzdra z vytlačovaného profilu UM-BASIC a UM-PRO od společnosti Phoenix Contact je flexibilně nastavitelný systém pro uchycení desek plošných spojů různých velikostí. Systém lze namontovat na profil UM-BASIC/-PRO 122 od společnosti Phoenix Contact.
Systém pouzder ME-IO Slim pro kompaktní řídicí jednotky
ME-IO Slim je efektivní řešení pouzder od společnosti Phoenix Contact pro kompaktní řídicí jednotky, které vyžadují techniku utěsněného čelního připojení. Šířka modulu pouhých 12 mm umožňuje prostorově úsporný návrh systému.
GameChangers: Revoluce v připojení přístrojů
Společnost Phoenix Contact představuje GameChangers pro připojení přístrojů: Díky pokročilým nápadům, technologiím a materiálům nabízejí řešení pro zajištění větší rychlosti, kompaktnosti, lehkosti, robustnosti, flexibility a výkonu při výrobě přístrojů.
Phoenix Contact na veletrhu electronica 2024: zaměření na inovativní způsoby připojení a obnovitelnou energii
Pod heslem „Change Forward – Budoucnost na dotek“ představí Phoenix Contact na letošním veletrhu electronica 2024 v Mnichově (12.–15. listopadu) své nejzajímavější produkty na poli přenosu signálů, dat a výkonu. Veletržní prezentace bude zaměřena na průkopnické technologie připojení, jakož i na řešení pro nabíjecí infrastrukturu, obnovitelné energie a stejnosměrná řešení pro průmysl All Electric Society.
Pouzdro elektroniky pro aplikace se senzory a IIoT
S novou řadou MCS nabízí společnost Phoenix Contact dobře promyšlené pouzdro na různé druhy elektroniky. Zaujme na všech úrovních: od instalace desky plošných spojů a jednoduché montáže až po údržbu přístroje. Modulární konstrukce pouzdra je velmi praktická.
Systémové řešení fotovoltaiky pro energeticky soběstačné systémy
Společnost Phoenix Contact představuje řešení pouzdra na bázi fotovoltaických panelů s několika výkonovými třídami až do 190 Wp. Systém POS (Pico Off-Grid System) obsahuje plastové pouzdro chráněné proti vodě a nárazům, držák na sloup z ušlechtilé oceli a solární panel. Při vytvoření soběstačného řešení k použití v terénu můžete přidat počítače, komunikační jednotky, baterie atd.
Snížení emisí CO2 díky použití plastů na biologické bázi v oblasti techniky připojení přístrojů
Společnost Phoenix Contact se u svých produktů zaměřuje na postupný přechod směrem k vyšší míře jejich udržitelnosti. V produktových kategoriích, jimiž jsou svorky desek plošných spojů, konektory a pouzdra elektroniky, již dnes existují řešení, která na základě optimalizace procesů a použití udržitelných materiálů výrazně zlepšují uhlíkovou stopu.
Velkoobjemová pouzdra pro venkovní použití ke spolehlivému provozu soběstačných přístrojových systémů
S novou generací pouzder OCS pro venkovní použití rozšiřuje společnost Phoenix Contact své portfolio polních pouzder. Tři nové, větší varianty pouzdra usnadňují instalaci více elektronických komponent do jednoho pouzdra.
Rozšiřující položky pro konektory sběrnice na nosnou lištu ICS a ME-IO
V podobě řad pouzder ME-IO a ICS nabízí společnost Phoenix Contact rozsáhlé portfolio pro vývoj přístrojů. Pomocí nových rozšiřujících položek určených pro konektory sběrnice na nosnou lištu lze ještě jednodušeji realizovat kompletní systém sestávající z několika modulů.
Rozšíření portfolia pro pouzdra elektroniky řady ICS
V podobě pouzder řady ICS nabízí společnost Phoenix Contact mnohostranně použitelný systém pouzder pro automatizační zařízení orientovaná na budoucnost.
Pasivní chladiče a rozptyl tepla pro pouzdra elektroniky UCS
Zařízení typu Embedded System a jednodílné počítače jsou stále výkonnější při současně kompaktnějších rozměrech. Kvůli umožnění spolehlivého provozu jsou nezbytné sladěné koncepce odvodu tepla. Společnost Phoenix Contact proto nabízí kombinaci integrovaného chladiče a zařízení pro rozptyl tepla pro řadu pouzder Universal Case System (UCS).
Optimální konstrukční návrh elektroniky prostřednictvím tepelné simulace určené pro vývojáře přístrojů
Online tepelná simulace vyvinutá společností Phoenix Contact poskytuje nové možnosti při vytváření vhodných konstrukčních návrhů průmyslové elektroniky již ve fázi vývoje.
Nové fillery pro modulární pouzdra řady ICS
Pro modulární pouzdra elektroniky řady ICS od společnosti Phoenix Contact jsou nyní k dispozici i fillery s hloubkou 67,5 mm, 90 mm a 112,5 mm.