Pasivní chladiče a rozptyl tepla pro pouzdra elektroniky UCS

20.02.2024
Řešení chladičů UCS

Zařízení typu Embedded System a jednodílné počítače jsou stále výkonnější při současně kompaktnějších rozměrech. Kvůli umožnění spolehlivého provozu jsou nezbytné sladěné koncepce odvodu tepla. Společnost Phoenix Contact proto nabízí kombinaci integrovaného chladiče a zařízení pro rozptyl tepla pro řadu pouzder Universal Case System (UCS).

Tepelně namáhané oblasti na deskách plošných spojů nejsou stejnoměrně rozloženy. Za účelem optimalizace tepelné konstrukce v zařízeních se individuálně přizpůsobitelná zařízení pro rozptyl tepla UCS HSP umísťují a pomocí šroubů připevňují na kontaktní plochu chladiče UCS HS-HH, která je pro tento účel připravena. Kombinace sestávající z chladiče a ze zařízení pro rozptyl tepla se pak připojuje k desce plošných spojů prostřednictvím distančních šroubů. Tím se dosahuje potřebného přítlaku a tepelného kontaktu. Dostupné portfolio podporuje optimální umístění a upevnění různých desek plošných spojů. Chladiče UCS HS-SW navržené jako boční panely jsou vhodné pro připojování kabelových konstrukčních prvků. Je v nich integrována opěrná plocha pro desku plošných spojů, která mechanicky stabilizuje uspořádání.

Nová řešení odvodu tepla rozšiřují flexibilitu a možnosti použití stavebnicového systému UCS. Uživatelé mohou na modulárním stavebnicovém principu realizovat velký počet individuálních aplikací. Zákazníkem přizpůsobitelný potisk součástí pouzdra v kombinaci s potiskem chladičů na určené ploše pak systém uceleně doplňuje.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications